8-pin (D) package image

OPA2994IDR 現行

具有無限電容負載驅動功能的雙路 32V、24MHz RRIO 高輸出電流 (125mA) 運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

OPA2994 的特色

  • Wide supply voltage: 2.7V to 32V
  • Rail-to-rail input and output
  • Wide bandwidth: 24MHz GBW, unity-gain stable
  • Unlimited capacitive load drive capability
    • Phase margin of 50° when driving a load of 10µF and 1MΩ
  • High output current drive: ±125mA
  • Low offset voltage: ±350µV (typical)
  • Low offset voltage drift: ±2.5µV/°C (typical)
  • Low noise: 12nV/√Hz at 1kHz
  • High common-mode rejection: 125dB
  • High slew rate: 35V/µs
  • Low quiescent current: 1.35mA per amplifier

OPA2994 的說明

The OPAx994 family (OPA994 and OPA2994) is a family of high voltage (32V) rail-to-rail input and output (RRIO) operational amplifiers. These devices offer excellent AC performance, including a wide unity gain bandwidth of 24MHz and a high slew rate of 35V/µs, while only requiring a quiescent current of 1.35mA per channel.

The OPAx994 family was designed to maintain stability across a wide range of capacitive loads. For example, OPAx994 is able to achieve a phase margin of 50 degrees when driving large capacitive loads of 10µF with a load resistance of 1MΩ. The OPAx994 is designed with compensation architectures that mitigate sustained ringing for large capacitive loads. This allows for reliable performance and ease of design for systems that have large, varying, or unknown capacitive loads.

These devices also offer excellent DC precision, including a high short-circuit output current of 125mA/channel, low offset voltage (±350µV, typical), low offset drift (±2.5µV/°C, typical), and high CMRR of 125dB for high voltage operation within the main input pair. This makes the OPAx994 a flexible, robust, and high-performance op amp for high-voltage industrial applications.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解