5-pin (DBV) package image

OPA365AIDBVT 現行

2.2 V、50 MHz、低雜訊、單電源供電軌至軌運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: OPA365AIDBVTG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA365AIDBVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

OPA365 的特色

  • Gain bandwidth: 50 MHz
  • Zerø-crossover distortion topology:
    • Excellent THD+N: 0.0004%
    • CMRR: 100 dB (minimum)
    • Rail-to-rail input and output
      • Input 100 mV beyond supply rail
  • Low noise: 4.5 nV/√ Hz at 100 kHz
  • Slew rate: 25 V/µs
  • Fast settling: 0.3 µs to 0.01%
  • Precision:
    • Low offset: 100 µV
    • Low input bias current: 0.2 pA
  • 2.2-V to 5.5-V operation

OPA365 的說明

The OPA365 and OPA2365 (OPAx365) zerø-crossover series, rail-to-rail, high-performance, CMOS operational amplifiers are optimized for very low voltage, single-supply applications. Rail-to-rail input or output, low-noise (4.5 nV/√ Hz), and high-speed operation (50-MHz gain bandwidth) make these devices an excellent choice for driving sampling analog-to-digital converters (ADCs). Applications include audio, signal conditioning, and sensor amplification.

Special features include an excellent common-mode rejection ratio (CMRR), no input stage crossover distortion, high input impedance, and rail-to-rail input and output swing. The input common-mode range includes both the negative and positive supplies. The output voltage swing is within 10 mV of the rails.

The OPA365 (single version) is available in the micro-size SOT23-5 (SOT-5) and SOIC-8 packages. The OPA2365 (dual version) is offered in the SOIC-8 package. All versions are specified for operation from −40°C to +125°C. Single and dual versions have identical specifications for maximum design flexibility.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA365AIDBVR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解