14-pin (PW) package image

OPA4180IPWR 現行

0.1 uV/C 漂移、四、低雜訊、軌至軌、36V 零漂移運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA4180IPW 現行
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

OPA4180 的特色

  • Low Offset Voltage: 75 µV (Maximum)
  • Zero-Drift: 0.1 µV/°C
  • Low Noise: 10 nV/√Hz
  • Very Low 1/f Noise
  • Excellent DC Precision:
    • PSRR: 126 dB
    • CMRR: 114 dB
    • Open-Loop Gain (AOL): 120 dB
  • Quiescent Current: 525 µA (Maximum)
  • Wide Supply Range: ±2 V to ±18 V
  • Rail-to-Rail Output:
    Input Includes Negative Rail
  • Low Bias Current: 250 pA (Typical)
  • RFI Filtered Inputs
  • MicroSIZE Packages

OPA4180 的說明

The OPA180, OPA2180 and OPA4180 operational amplifiers (op amps) use TI’s proprietary zero-drift techniques to simultaneously provide low offset voltage (75 µV), and near zero-drift over time and temperature. These miniature, high-precision, low-quiescent-current op amps offer high input impedance and rail-to-rail output swing within 18 mV of the rails. The input common-mode range includes the negative rail. Single- or dual-supplies ranging from 4 V to 36 V (±2 V to ±18 V) can be used.

The dual-channel version is offered in VSSOP-8 packages and SOIC-8 packages. The quad-channel version is offered in SOIC-14 and TSSOP-14 packages. The single and quad package offerings (OPA180 and OPA4180) are specified from –40°C to +125°C, and the dual package (OPA2180) is specified from –40°C to +105°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA4180IPW 現行
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解