14-pin (PW) package image

OPA4197IPWR 現行

雙路、36-V 精密軌對軌輸入輸出、低偏移電壓運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA4197IPW 現行
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

OPA4197 的特色

  • Low Offset Voltage: ±100 µV (Maximum)
  • Low Offset Voltage Drift: ±2.5 µV/°C (Maximum)
  • Low Noise: 5.5 nV/√Hz at 1 kHz
  • High Common-Mode Rejection: 120 dB (Minimum)
  • Low Bias Current: ±5 pA (Typical)
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Wide Bandwidth: 10-MHz GBW
  • High Slew Rate: 20 V/µs
  • Low Quiescent Current: 1 mA per Amplifier (Typical)
  • Wide Supply: ±2.25 V to ±18 V, +4.5 V to +36 V
  • EMI- and RFI-Filtered Inputs
  • Differential Input Voltage Range to Supply Rail
  • High Capacitive Load Drive Capability: 1 nF
  • Industry Standard Packages:
    • Single in SOIC-8, SOT-5, and VSSOP-8
    • Dual in SOIC-8 and VSSOP-8
    • Quad in SOIC-14 and TSSOP-14

OPA4197 的說明

The OPAx197 family (OPA197, OPA2197, and OPA4197) is a new generation of 36-V operational amplifiers.

These devices offer outstanding dc precision and ac performance, including rail-to-rail input/output, low offset (±25 µV, typical), low offset drift (±0.25 µV/°C, typ), and 10-MHz bandwidth.

Unique features such as differential input-voltage range to the supply rail, high output current (±65 mA), high capacitive load drive of up to 1 nF, and high slew rate (20 V/µs) make the OPA197 a robust, high-performance operational amplifier for high-voltage, industrial applications.

The OPA197 family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to +125°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA4197IPW 現行
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解