7-pin (KTW) package image

OPA453FAKTWT 現行

80-V、50-mA、為超過 5 的增益進行最佳化且具 7.5-MHz 運算放大器 BW

open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-245C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TO-263 (KTW) | 7
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

OPA453 的特色

  • WIDE POWER-SUPPLY RANGE:
       ±10V to ±40V
  • HIGH OUTPUT LOAD DRIVE:
       50mA Continuous
  • WIDE OUTPUT VOLTAGE SWING: 1V to Rail
  • FULLY PROTECTED:
       Thermal Shutdown
       Output Current-Limited
  • WIDE OPERATING TEMPERATURE RANGE:
       –40°C TO +125°C
  • PACKAGE OPTIONS:
       TO220-7
       DDPACK-7 Surface-Mount
  • APPLICATIONS
    • PIEZOELECTRIC CELLS
    • TEST EQUIPMENT
    • AUDIO AMPLIFIERS
    • TRANSDUCER DRIVERS
    • SERVO DRIVERS

OPA453 的說明

The OPA452 and OPA453 are low-cost operational amplifiers with high-voltage (80V) and high-current capabilities (50mA). The OPA452 is unity-gain stable and has a gain bandwidth product of 1.8MHz, whereas the OPA453 is optimized for gains greater than 5 and has a 7.5MHz bandwidth.

The OPA452 and OPA453 are internally protected against over-temperature conditions and current overloads. Power supplies in the range of ±10V to ±40V can be used. Unlike most other power op amps, the OPA452 and OPA453 have ensured specifications over the entire power-supply range.

These laser-trimmed, monolithic integrated circuits provide excellent low-level accuracy along with wide output swing. Special design considerations assure that the product is easy to use and free from phase inversion problems often found in other amplifiers.

The OPA452 and OPA453 are available in TO220-7 and DDPAK-7 options. They are specified for a junction temperature range of –40°C to +125°C.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解