OPA656U 停產

寬頻均一增益穩定 FET 輸入運算放大器

OPA656U 已停止生產
此產品已停產。新設計應考量替代產品。
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
OPA814DR 現行 600-MHz、高精密度、單位增益穩定、FET 輸入運算放大器
OPA656UB/2K5 現行 寬頻均一增益穩定 FET 輸入運算放大器 Replacement

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA656U/2K5 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多OPA656資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE

OPA656 的特色

  • Wide bandwidth:
    • Gain-bandwidth product: 230MHz
    • Unity-gain bandwidth: 550MHz
    • Large-signal bandwidth (2VPP): 150MHz
  • High precision:
    • Input offset voltage: 600µV (maximum)
    • Input offset voltage drift: 6µV/°C (maximum)
  • Input voltage noise: 6nV/√Hz
  • Input bias current: 2pA
  • Low distortion (RL = 200Ω, VO = 2VPP):
    • HD2, HD3 at 5MHz: –80dBc, –100dBc
  • Supply range: 8V to 12V

OPA656 的說明

The OPA656 combines a wideband, unity-gain stable, voltage-feedback operational amplifier with a low-noise junction gate field-effect transistor (JFET) input stage to offer an ultra high dynamic-range amplifier for transimpedance applications and high-speed data acquisition front-ends. Extremely low dc errors give good precision in both optical applications and test and measurement.

The OPA656 features ultra-low input voltage noise (6nV/√Hz) to achieve a very low integrated noise in transimpedance applications. The combination of high input impedance and low input voltage noise makes the OPA656 an excellent wideband transimpedance amplifier in optical test and communication equipment, as well as medical and scientific instrumentation.

The OPA656 features a wide gain bandwidth of 230MHz. The large-signal bandwidth of 150MHz and low distortion make the OPA656 an excellent choice in high-speed digitizer front-ends, active probes, and other test and measurement front ends.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA656U/2K5 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R