8-pin (DGK) package image

OPA827AIDGKR 現行

低雜訊高精確度 JFET 輸入運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA827AIDGKT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

OPA827 的特色

  • Input Voltage Noise Density:
    4 nV/√Hz at 1 kHz
  • Input Voltage Noise:
    0.1 Hz to 10 Hz: 250 nVPP
  • Input Bias Current: 10 pA (Maximum)
  • Input Offset Voltage: 150 µV (Maximum)
  • Input Offset Drift: 2 µV/°C (Maximum)
  • Gain Bandwidth: 22 MHz
  • Slew Rate: 28 V/µs
  • Quiescent Current: 4.8 mA/Ch
  • Wide Supply Range: ±4 V to ±18 V
  • Packages: 8-Pin SOIC and 8-Pin VSSOP

OPA827 的說明

The OPA827 series of JFET operational amplifiers combine outstanding DC precision with excellent AC performance. These amplifiers offer low offset voltage (150 µV, maximum), very low drift over temperature (0.5 µV/°C, typical), low-bias current (3 pA, typical), and very low 0.1-Hz to 10-Hz noise (250 nVPP, typical). The device operates over a wide supply voltage range, ±4 V to ±18 V on a low supply current (4.8 mA/Ch, typical).

Excellent AC characteristics, such as a 22-MHz gain bandwidth product (GBW), a slew rate of 28 V/µs, and precision DC characteristics make the OPA827 series well-suited for a wide range of applications including 16-bit to 18-bit mixed signal systems, transimpedance (I/V-conversion) amplifiers, filters, precision ±10-V front ends, and professional audio applications.

The OPA827 is available in both 8-pin SOIC and 8-pin VSSOP surface-mount packages, and is specified from –40°C to 125°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA827AIDGKT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解