8-pin (DSG) package image

OPA855IDSGT 現行

具雙極輸入的 8 GHz 增益頻寬產品、去補償轉阻放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA855IDSGR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (DSG) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

OPA855 的特色

  • High gain bandwidth product: 8 GHz
  • Decompensated, gain ≥ 7 V/V (stable)
  • Low input voltage noise: 0.98 nV/√Hz
  • Slew rate: 2750 V/µs
  • Low Input capacitance:
    • Common-mode: 0.6 pF
    • Differential: 0.2 pF
  • Wide input common-mode range:
    • 0.4 V from positive supply
    • 1.1 V from negative supply
  • 3 VPP total output swing
  • Supply voltage range: 3.3 V to 5.25 V
  • Quiescent current: 17.8 mA
  • Package: 8-pin WSON
    • Bare die (preview)
  • Temperature range: –40°C to +125°C

OPA855 的說明

The OPA855 is a wideband, low-noise operational amplifier with bipolar inputs for wideband transimpedance and voltage amplifier applications. When the device is configured as a transimpedance amplifier (TIA), the 8-GHz gain bandwidth product (GBWP) enables high closed-loop bandwidths at transimpedance gains of up to tens of kΩs.

The following graph shows the bandwidth and noise performance of the OPA855 as a function of the photodiode capacitance when the amplifier is configured as a TIA. The total noise is calculated along a bandwidth range extending from DC to the calculated frequency (f) on the left scale. The OPA855 package has a feedback pin (FB) that simplifies the feedback network connection between the input and the output.

The OPA855 is optimized to operate in optical time-of-flight (ToF) systems where the OPA855 is used with time-to-digital converters, such as the TDC7201. Use the OPA855 to drive a high-speed analog-to-digital converter (ADC) in high-resolution LIDAR systems with a differential output amplifier, such as the THS4541 or LMH5401.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA855IDSGR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解