SN54ACT10
- 4.5V to 5.5V VCC operation
- Inputs accept voltages to 5.5V
- Max tpd of 9.5ns at 5V
- Inputs are TTL-voltage compatible
The ’ACT10 devices contain three independent 3-input NAND gates. The devices perform the Boolean functions Y = A • B • C or Y = A + B + C in positive logic.
您可能會感興趣的類似產品
功能與所比較的裝置相似
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 12 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 14 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點