SN74LVC1G86
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Qualified from –40°C to +125°C
- Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Are Over Voltage Tolerant up to 5.5 V
- Supports Down Translation to VCC
- Maximum tpd of 4 ns at 3.3 V and 15-pF load
- Low Power Consumption, 10-µA Maximum ICC At 85°C
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive Protection
- Available in the Texas Instruments
NanoFree™ Package - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
The SN74LVC1G86 device performs the Boolean function Y = AB + AB in positive logic. This single 2-input exclusive-OR gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
If the input is low, the other input is reproduced in true form at the output. If the input is high, the signal on the other input is reproduced inverted at the output. This device has low power consumption with maximum tpd of 4 ns at 3.3 V and 15-pF capacitive load. The maximum output drive is ±32-mA at 4.5 V and ±24-mA at 3.3 V.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current back flow through the device when it is powered down.
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳的功能與所比較的產品相同
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
5-8-LOGIC-EVM — 適用於 5 針腳至 8 針腳 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封裝的通用邏輯評估模組
LMK5B33216EVM — 適用於 16 輸出、三個 DPLL 和 APLL、具有 BAW VCO 的網路同步器的 LMK5B33216 評估模組
LMK5B33216 評估模組 (EVM) 是用於開發 LMK5B33216 網路時鐘產生器和同步器的平台。EVM 可用於裝置評估、合規測試和系統原型設計。
LMK5B33216EVM 整合了三個類比相位鎖定迴路 (APLL) 和三個數位 PLL (DPLL) 與可編程迴路頻寬。EVM 包括超微型 A 版 (SMA) 連接器,用於時鐘輸入、振盪器輸入和時鐘輸出,以便與 50-Ω 測試設備介接。板載溫度補償晶體振盪器 (TCXO) 可用來對 LMK5B33216 操作時的自由運轉、鎖定或維持模式進行評估。
LMK5B33216EVM 可透過板載 USB 微控制器 (MCU) 介面,使用配備 TI (...)
LMK5B33414EVM — 適用於 14 輸出、三個 DPLL 和 APLL、具有 BAW VCO 的網路同步器的 LMK5B33414 評估模組
LMK5B33414 評估模組 (EVM) 是用於裝置評估、合規測試和系統原型設計的平台,適用於 LMK5B33414 網路時鐘產生器和同步器。
LMK5B33414 整合了三個類比相位鎖定迴路 (APLL) 和三個數位 PLL (DPLL) 與可編程迴路頻寬。EVM 包括超微型 A 版 (SMA) 連接器,用於時鐘輸入、振盪器輸入和時鐘輸出,以便與 50-Ω 測試設備介接。板載溫度補償晶體振盪器 (TCXO) 可用來對 LMK5B33414 操作時的自由運轉、鎖定或維持模式進行評估。
LMK5B33414EVM 可透過板載 USB 微控制器 (MCU) 介面,使用配備 TI 時鐘與合成器 (...)
TMAG5110-5111EVM — 適用於高靈敏度、2D、雙通道、霍爾效應鎖存器的 TMAG511x 評估模組
TMAG5110-5111EVM 是一款具有雙霍爾鎖存器的旋轉編碼電路板,具有用於正交 (TMAG5110) 及速度和方向 (TMAG5111) 實作的單獨電路。有兩個不同的磁鐵和兩個磁鐵放置選項,以強調極距獨立性和磁鐵放置獨立性的雙鎖存功能。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點