8-pin (D) package image

THS3001IDR 現行

420-MHz 電流回饋放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

THS3001ID 停產
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

THS3001 的特色

  • High Speed:
    • 420-MHz Bandwidth (G = 1, -3 dB)
    • 6500-V/µs Slew Rate
    • 40-ns Settling Time (0.1%)
  • High Output Drive: IO = 100 mA
  • Excellent Video Performance
    • 115-MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 2)
    • 0.01% Differential Gain
    • 0.02° Differential Phase
  • Low 3-mV (max) Input Offset Voltage
  • Very Low Distortion:
    • THD = –96 dBc at f = 1 MHz
    • THD = –80 dBc at f = 10 MHz
  • Wide Range of Power Supplies:
    • VCC = ±4.5 V to ±16 V
  • Evaluation Module Available
  • APPLICATIONS
    • Communication
    • Imaging
    • High-Quality Video

All trademarks are the property of their respective owners.

THS3001 的說明

The THS3001 is a high-speed current-feedback operational amplifier, ideal for communication, imaging, and high-quality video applications. This device offers a very fast 6500-V/µs slew rate, a 420-MHz bandwidth, and 40-ns settling time for large-signal applications requiring excellent transient response. In addition, the THS3001 operates with a very low distortion of –96 dBc, making it well suited for applications such as wireless communication basestations or ultrafast ADC or DAC buffers.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

THS3001ID 停產
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解