8-pin (DGN) package image

THS4011CDGN 現行

290-MHz 低失真電壓回饋放大器

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
THS4631DGNR 現行 高速 FET 輸入運算放大器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

THS4011CDGNR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多THS4011資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 HVSSOP (DGN) | 8
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE

THS4011 的特色

  • High Speed
    • 290-MHz Bandwidth (G = 1, –3 dB)
    • 310-V/ms Slew Rate
    • 37-ns Settling Time (0.1%)
  • Low Distortion
    • THD = –80 dBc (f = 1 MHz, RL = 150 )
  • 110-mA Output Current Drive (Typical)
  • 7.5-nV/√Hz Voltage Noise
  • Excellent Video Performance
    • 70-MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 1)
    • 0.006% Differential Gain Error
    • ±5-V to ±15-V Supply Voltage
  • Available in Standard SOIC, MSOP PowerPAD, JG, or FK Packages
  • Evaluation Module Available

THS4011 的說明

The THS4011 and THS4012 are high-speed, single/dual, voltage feedback amplifiers ideal for a wide range of applications. The devices offer good ac performance, with 290-MHz bandwidth, 310-V/µs slew rate, and 37-ns settling time (0.1%). These amplifiers have a high output drive capability of 110 mA and draw only 7.8-mA supply current per channel. For applications requiring low distortion, the THS4011/4012 operate with a total harmonic distortion (THD) of -80 dBc at f = 1 MHz. For video applications, the THS4011/4012 offer 0.1-dB gain flatness to 70 MHz, 0.006% differential gain error, and 0.01° differential phase error.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

THS4011CDGNR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解