24-pin (RHF) package image

THS6222IRHFT 現行

具有共模緩衝器的差動寬頻 PLC 和 HPLC 線路驅動器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

THS6222IRHFR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RHF) | 24
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

THS6222 的特色

  • Supply range (VS): 8V to 32V
  • Integrated midsupply common-mode buffer
  • Large-signal bandwidth: 195MHz (VO = 16VPP)
  • Slew rate (16V step): 5500V/µs
  • Low distortion (VS = 12V, 50Ω load):
    • HD2: –80dBc (1MHz)
    • HD3: –90dBc (1MHz)
  • Output current: 338mA (VS = 12V, 25Ω load)
  • Wide output swing (VS = 12V):
    • 19.4VPP (100Ω load)
    • 18.6VPP (50Ω load)
  • Adjustable power modes:
    • Full-bias mode: 19.5mA
    • Mid-bias mode: 15mA
    • Low-bias mode: 10.4mA
    • Low-power shutdown mode
    • IADJ pin for variable bias
  • Integrated overtemperature protection
  • High performance upgrade to the THS6212

THS6222 的說明

The THS6222 is a differential line-driver amplifier with a current-feedback architecture manufactured using Texas Instruments’ proprietary, high-speed, silicon-germanium (SiGe) process. The device is targeted for use in broadband, high-speed, power line communications (HPLC) line driver applications that require high linearity when driving heavy line loads.

The unique architecture of the THS6222 uses minimal quiescent current while achieving very high linearity. The amplifier has an adjustable current pin (IADJ) that sets the nominal current consumption along with the multiple bias modes that allow for enhanced power savings where the full performance of the amplifier is not required. Shutdown bias mode provides further power savings during receive mode in time division multiplexed (TDM) systems while maintaining high output impedance. The integrated midsupply common-mode buffer eliminates external components, reducing system cost and board space.

The wide output swing of 57VPP (100Ω load) with 32V power supplies, coupled with over 650mA of current drive (25Ω load), allows for wide dynamic range that keeps distortion minimal.

The THS6222 is available in 16-pin and 24-pin VQFN packages with exposed thermal pad, and is specified for operation from –40°C to +85°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

THS6222IRHFR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解