8-pin (DGK) package image

TLV9062IDGKR 現行

雙路、5.5-V、10-MHz 運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV9062IDGKT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAUAG | NIPDAU | SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

TLV9062 的特色

  • Rail-to-rail input and output
  • Low input offset voltage: ±0.3mV
  • Unity-gain bandwidth: 10MHz
  • Low broadband noise: 10nV/√ Hz
  • Low input bias current: 0.5pA
  • Low quiescent current: 538µA
  • Unity-gain stable
  • Internal RFI and EMI filter
  • Operational at supply voltages as low as 1.8V
  • Easier to stabilize with higher capacitive load due to resistive open-loop output impedance
  • Shutdown version: TLV906xS
  • Extended temperature range: –40°C to 125°C

TLV9062 的說明

The TLV9061 (single), TLV9062 (dual), and TLV9064 (quad) are single-, dual-, and quad- low-voltage, 1.8V to 5.5V) operational amplifiers, op amps) with rail-to-rail input and output swing capabilities.

These devices are highly cost-effective options for applications where low-voltage operation, a small footprint, and high capacitive load drive are required.

Although the capacitive load drive of the TLV906x is 100pF, the resistive open-loop output impedance makes stabilizing with higher capacitive loads simpler. These op amps are designed specifically for low-voltage operation (1.8V to 5.5V), with performance specifications similar to the OPAx316 and TLVx316 devices.

The TLV906xS devices include a shutdown mode that allow the amplifiers to switch into standby mode with typical current consumption less than 1µA.

The TLV906xS family helps simplify system design, because the family is unity-gain stable, integrates the RFI and EMI rejection filter, and provides no phase reversal in overdrive condition.

Micro size packages, such as X2SON and X2QFN, are offered for all the channel variants (single, dual and quad), along with industry-standard packages, such as SOIC, MSOP, SOT-23, and TSSOP.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV9062IDGKT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解