14-pin (D) package image

TLV9104IDR 現行

四通道、16-V、1.1-MHz、低功耗 (0.12 mA) 運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

TLV9104 的特色

  • Rail-to-rail input and output
  • Wide bandwidth: 1.1-MHz GBW
  • Low quiescent current: 120 µA per amplifier
  • Low offset voltage: ±300 µV
  • Low offset voltage drift: ±0.6 µV/°C
  • Low noise: 28 nV/√Hz at 10 kHz
  • High common-mode rejection: 110 dB
  • Low bias current: ±10 pA
  • High slew rate: 4.5 V/µs
  • Wide supply: ±1.35 V to ±8 V, 2.7 V to 16 V
  • Robust EMIRR performance: 77 dB at 1.8 GHz

TLV9104 的說明

The TLV910x family (TLV9101, TLV9102, and TLV9104) is a family of 16-V general purpose operational amplifiers. This family offers excellent DC precision and AC performance, including rail-to-rail input/output, low offset (±300 µV, typ), low offset drift (±0.6 µV/°C, typ), and 1.1-MHz bandwidth.

Wide differential and common-mode input-voltage range, high output current (±80 mA, typ), high slew rate (4.5 V/µs, typ), low power operation (115 µA, typ) and shutdown functionality make the TLV910x a robust, low-power, high-performance operational amplifier for industrial applications.

The TLV910x family of op amps is available in micro-size packages, as well as standard packages, and is specified from –40°C to 125°C.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解