XTR115
- Low quiescent current: 200 µA
- 5-V regulator for external circuits
- V REF for sensor excitation:
- XTR115: 2.5 V
- XTR116: 4.096 V
- Low span error: 0.05%
- Low nonlinearity error: 0.003%
- Wide loop supply range: 7.5 V to 36 V
- SO-8 package
The XTR115 and XTR116 (XTR11x) are precision current output converters designed to transmit analog 4-mA-to-20-mA signals over an industry standard current loop. These devices provide accurate current scaling and output current limit functions.
The on-chip voltage regulator (5 V) can be used to power external circuitry. A precision on-chip V REF (2.5 V for the XTR115 and 4.096 V for the XTR116) can be used for offsetting or to excite transducers. A current return pin (I RET) senses any current used in external circuitry to provide an accurate control of the output current.
The XTR11x are a fundamental building block of smart sensors using 4-mA-to-20-mA current transmission.
The XTR11x are specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +85°C.
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評估模組
DLP NIRscan 是一套完整的評估模組 (EVM),可用來設計高性能、價格合理的近紅外線光譜儀。 這套靈活的工具包含設計人員所需的一切功能,可立即開始開發 DLP 架構光譜儀。 此 EVM 搭載 DLP 0.45 WXGA NIR 晶片組,是首款針對近紅外線 (NIR) 光進行最佳化的 DLP 晶片組。 光譜儀搭載 DLP 技術後,可用於食品、製藥、石油/天然氣及其他新興產業,將能在工廠與現場展現高水準的實驗室性能。進一步了解 Spectroscopy。
電源供應器另售。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。