EVMX777BG-01-00-00

J6Entry、RSP、TDA2E-17 CPU ボードの評価モジュール

EVMX777BG-01-00-00

概要

J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for Infotainment  reconfigurable Digital Cluster or Integrated Digital Cockpit and ADAS applications. The CPU board integrates key peripherals such as parallel camera interface, CAN, GigB Ethernet, FPD-Link, USB3.0 and HDMI.

特長
  • 2GB DDR3L
  • LP8733/LP8732 Power Solution
  • On-board eMMC, NAND, NOR
  • USB3, USB2, PCIe, Ethernet, COM8Q, CAN, MLB, MicroSD and HDMI connectors

  • Assembled EVM (CPU Board)
  • 4GB Micro SD Card 1/SD adapter
  • Ethernet Cable, Cat 6, 7 ft
  • USB-A to Mini-B, 1.8 meter
  • HDMI Cable, 6ft, 28 AWG
  • Gender Changer, USB Female-A to Male-B
  • USB 3.0 Cable, A Male to Female, 3 ft
  • CTI20 to MIPI 60 JTAG Adapter
  • Wall power supply not included

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5140-Q1 ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TPD12S016 ポータブル・アプリケーション向け、バリュー・ライン、HDMI コンパニオン・チップ

 

MOSFET
CSD18501Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2065 アクティブ・ハイ、1A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー・スイッチ

 

アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
SN74CBTLV3257 部分的パワーダウン・モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル・アナログ・スイッチ

 

イーサネット PHY
DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ

 

オーディオ・コーデック
TLV320AIC3106 10 入力、7 出力、ヘッドホン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ・コーデック

 

クロック・ジェネレータ
CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCM9102 低ノイズ、2 チャネル、100MHz、PCIe クロック・ジェネレータ

 

シャント電圧リファレンス
TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ

 

デジタル電力モニタ
INA226-Q1 AEC-Q100、アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

 

パワー・マルチプレクサ
TPS2115A 手動と自動の切り替え機能とステータス出力搭載、2.8 ~ 5.5V、84mΩ、1.25A、パワー マルチプレクサ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS734 イネーブル搭載、250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS74801 パワー・グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS770 50mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ロード・スイッチ
TPS22965 調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード・スイッチ

 

特定用途向けポート保護 IC
TPD4S014 包括的な USB ポート保護デバイス

 

理想ダイオード / OR コントローラ
LM74610-Q1 車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード・コントローラ

 

複数の CAN トランシーバ
SN65HVDA541-Q1 オートモーティブ・カタログ、5V CAN トランシーバ、I/O レベル・シフト、電源最適化
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

EVMX777BG-01-00-00 — J6Entry、RSP、TDA2E-17 CPU ボードの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 EVMX777BG-01-00-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X Linux / TI-RTOS をサポートする、AM57x Sitara プロセッサ向けプロセッサ SDK
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ