TIDA-010049

TIDA-010049

TIDA-010049

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、8 チャネル、グループ絶縁型のデジタル入力モジュールであり、産業用の機能安全への対応を必要とするアプリケーションを重視しています。このデザインは、永続的と過渡的両方のランダム・ハードウェア障害の検出を支援するために、診断機能を実装してあります。この入力モジュールのコンセプトは、TUEV SUED (TÜV SÜD) による評価実施済みであり、設計者の皆様が、開発中のシステムで IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) の各規格を満たすのに役立ちます。また、このデザインは、ハードウェア障害耐性 (ハードウェア・フォルト・トレランス、HFT) = 0 (1oo1D アーキテクチャ) を実現し、IEC61131-2 (type 1) 勧告に準拠する設計を採用したデジタル入力を搭載しています。

特長
  • グループ絶縁型の 8 チャネル・デジタル入力は IEC61131-2 (type 1) に準拠
  • IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) の要件を満たすコンセプト (TÜV SÜD により評価済み)
  • 診断および監視機能
  • 配線ミスからの保護 (逆極性、デジタル入力の短絡、開路、配線交差)
  • 小型サイズ
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU729.PDF (1941 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRZU0.PDF (769 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZU1.PDF (49 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZU2.PDF (510 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCFI0.ZIP (589 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZU3.PDF (2566 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRZU4.ZIP (2441 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5166超低静止電流 (Iq)、3V ~ 65V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR36006超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS622302MHz、超小型降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、1x1.5 SON パッケージ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G111 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-R マイコン

RM41L232Arm Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18541F5ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 0.8mm の LGA 封止、シングル、65mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC2G132シュミット トリガ入力、2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF
TVS ダイオード

TVS05005V フラットクランプ・サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2662入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse

データシート: PDF | HTML
シフト・レジスタ

SN74AHC594出力レジスタ搭載、8 ビット・シフト・レジスタ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431LIリファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3700過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3852プログラマブル・ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ搭載、高精度電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7741信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ロード・スイッチ

TPS22917調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、80mΩ、リーケージ 10nA のロード・スイッチ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV90011チャネル、1MHz、レール・ツー・レール入出力 (RRIO)、1.8V ~ 5.5Vのオペアンプ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP302ピン選択可能なトリップ ポイント、1.4V 対応、温度スイッチ ファミリ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDA-010049 Simulation — TIDM060.ZIP (38 K)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TIDA-010049 TUEV Concept Report 2019年 6月 7日
設計ガイド IEC 61508(SIL-2)向け、TUV による評価済みのデジタル入力のリファレンス・デザイン 英語版 2019年 6月 26日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

デバッグ・プローブ
TMDSEMU200-U XDS200 USB デバッグ・プローブ

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) HALCOGEN HAL コード生成ツール

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01552 デジタル出力モジュール向け 8 チャネル、2A ハイサイド・ドライバのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ