TIDA-01035
最大 SNR とサンプル・レートのためにジッタを最適化する 20 ビット絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン
TIDA-01035
概要
The TIDA-01035 is a 20-bit, 1 MSPS isolated analog input data acquisition reference design demonstrating how to resolve and optimize performance challenges typical of digitally isolated data acquisition systems.
- Significantly improves high frequency AC signal chain performance (SNR and THD) by effectively mitigating ADC sample clock jitter across isolation boundary
- Maximizes sample rate by eliminating/minimizing propagation delay introduced by a digital isolator
- Provides option to evaluate performance with and without jitter mitigation technique with jumper
- Includes detailed timing analysis detailing the isolator’s additive jitter impact on data throughput
特長
- Isolated 20-bit, 1-MSPS, single channel differential Input Data Acquisition (DAQ) system
- Jitter mitigation technique realizes more than 18-dB system-level SNR improvement for high frequency input signals (100 kHz Fin, 1 MSPS)
- Reduced logic (on isolated ADC side) eliminates need for higher power and complex PLL solutions
- Achieves 1-MSPS sampling rate while preserving low SPI CLK rates with the ADS8900B ADC’s innovative multiSPI™ and ADC-master or Source-Synchronous mode digital interfaces
- Includes theory, calculations, component selection, PCB design and measurement results
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPA6.PDF (238 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3