TMDSEMU110-U

Sonda de depuración XDS110 JTAG

TMDSEMU110-U

Haga su pedido ahora

Información general

El XDS110 de Texas Instruments es una nueva clase de sonda de depuración (emulador) para procesadores integrados de TI. El XDS110 sustituye a la familia XDS100, al tiempo que es compatible con una mayor variedad de estándares (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) en un único pod. Todas las sondas de depuración XDS son compatibles con el rastreo del núcleo y del sistema en todos los procesadores Arm® y DSP que cuentan con un búfer de rastreo integrado (ETB).  Para el rastreo del núcleo a través de pines se requiere el XDS560v2 PRO TRACE.

El XDS110 de Texas Instruments se conecta a la placa de destino a través de un conector TI de 20 pines (con múltiples adaptadores para TI de 14 pines, Arm de 10 pines y Arm de 20 pines) y a la PC host a través de USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps). También cuenta con dos conexiones adicionales: el conector de puerto auxiliar de 14 pines que permite EnergyTrace™, un puerto receptor/transmisor asíncrono universal (UART) dúplex completo y cuatro E/S de uso general, y el conector de expansión de 30 pines para conectar el complemento XDS110 EnergyTrace HDR.

Si utiliza Code Composer Studio™ necesita tener la versión 7.0 o posterior.

El XDS110 viene en un encapsulado que incluye:

  • Pod de depuración XDS110
  • Cable de depuración de 20 pines
  • Cable auxiliar de 14 pines
  • Adaptador convertidor de TI de 20 pines a TI de 14 pines
  • Adaptador convertidor de TI de 20 pines a Arm Cortex® de 20 pines
  • Adaptador convertidor de TI de 20 pines a Arm Cortex de 10 pines
  • Cable USB
  • Placa de desconexión para cable auxiliar
  • Guía de inicio rápido

Dispositivos NO compatibles:

  • Microcontroladores MSP430™
  • Dispositivos con núcleos Arm®9 que utilizan reloj adaptativo
  • Sensores mmWave AWR12x
  • Procesadores de señales digitales C54x, C62x, C670x, C671x, C672x, C640x y C641x
  • Microcontroladores F24x/C24x

Necesitará:

  • Una instalación de Code Composer Studio v7 (o posterior) o un entorno de desarrollo de terceros compatible.
  • Una placa de destino que disponga de uno de los cabezales JTAG compatibles.

Podría necesitar:

  • Un adaptador para permitir la conexión a placas de destino que cuentan con diferentes cabezales JTAG

Información de envío:

  • Dimensiones de la caja del producto: 260 mm x 200 mm x 50 mm (10.0 pulg x 8.0 pulg x 2.0 pulg)
  • Peso del producto envasado: 240 g (8.0 oz)

Funciones

El XDS110 es la última sonda de depuración de nivel básico (emuladores) para procesadores integrados TI. El XDS110 está diseñado como una solución completa que ofrece conectividad JTAG y SWD rentable. Es la sonda de depuración preferida para depurar microcontroladores, procesadores y dispositivos SimpleLink básicos.

El XDS110 sustituye a la tecnología XDS100 y es la primera sonda de depuración compatible con todos los dispositivos de TI con puertos de depuración JTAG, cJTAG y SWD/SWO en un solo producto. Además, tanto el procesador de núcleo como el rastreo del sistema están disponibles para todos los dispositivos Arm y DSP que son compatibles con el búfer de rastreo integrado (ETB). Para obtener más información sobre las funciones de trazado de un dispositivo concreto, consulte el manual técnico de referencia (TRM).

El XDS110 es también el primero de la familia XDS de sondas de depuración en incorporar EnergyTrace para MSP432 y su módulo adicional XDS110 EnergyTrace HDR para dispositivos de conectividad inalámbrica SimpleLink. EnergyTrace es una tecnología que permite medir el consumo real de energía y potencia de la placa de destino y puede medir hasta 75 mA de forma predeterminada y hasta 800 mA con el módulo adicional. Como característica de flexibilidad añadida, la misma conexión física para EnergyTrace también cuenta con un puerto UART y cuatro GPIO para un control total del hardware.

El XDS110 está diseñado para reemplazar la antigua familia XDS100 de depuradores JTAG por un mayor rendimiento de datos JTAG y cJTAG, además de compatibilidad con los modos de depuración por cable serie Arm al mismo costo.

Siguiendo la tendencia de reducción de espacio en las modernas placas de desarrollo de TI, el XDS110 incorpora un conector estándar de TI de 20 pines como conectividad JTAG principal al objetivo. Además, todas las variantes también incorporan adaptadores modulares de configuración de objetivos para cabezales JTAG estándar de TI y Arm (la disponibilidad de adaptadores varía en función del modelo).

La familia XDS110 es compatible con los sistemas tradicionales IEEE1149.1 (JTAG), así como con IEEE1149.7 (cJTAG) y depuración por cable serie (SWD)/salida por cable serie (SWO) Arm, y funciona con niveles de interfaz de +1.8 V a +3.6 V.

El IEEE1149.7 o JTAG compacto (cJTAG) es una mejora importante con respecto al JTAG tradicional, ya que es compatible con todas sus funciones, a la vez que utiliza solo dos pines y está disponible en determinados microcontroladores de conectividad inalámbrica de TI.

La depuración de cable serie (SWD) es un modo de depuración que utiliza dos pines (JTAG utiliza cuatro) y transfiere datos a una velocidad de reloj más alta en comparación con JTAG. La salida de cable serie (SWO) añade un pin más que permite realizar operaciones sencillas de trazado en microcontroladores Cortex M4 seleccionados.

El XDS110 es compatible con la conexión USB 2.0 de velocidad completa (11 Mbps) o de alta velocidad (480 Mbps) al host.

La familia XDS110 es totalmente compatible con el entorno de desarrollo integrado Code Composer Studio de TI. Esta combinación proporciona un entorno de desarrollo de hardware completo que incluye un entorno de depuración integrado, un compilador y capacidad de depuración de hardware completa y función de rastreo en microcontroladores, procesadores y microcontroladores de conectividad inalámbrica de TI seleccionados.

Otros productos XDS:

  • Pod de depuración XDS110
  • Cable de depuración de 20 pines
  • Cable auxiliar de 14 pines
  • Adaptador convertidor de TI de 20 pines a TI de 14 pines
  • Adaptador convertidor de TI de 20 pines a ARM Cortex de 20 pines
  • Adaptador convertidor de TI de 20 pines a ARM Cortex de 10 pines
  • Cable USB 2.0
  • Folleto de la guía de inicio rápido en inglés
  • Folleto de la guía de inicio rápido en coreano
  • Folleto de los términos y condiciones

AC/DC controllers
UCD3138 Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

 

Automotive body & lighting MCUs
AM2612-Q1 MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F de hasta 400 MHz con control, seguridad y protección en tiempo AM2631-Q1 MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único automotriz, hasta 400 MHz c/ control y seguridad en tiempo real MSPM0G3105-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3106-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3107-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3505-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 16KB MSPM0G3506-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3507-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0L1304-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz auto. con memoria flash de 16 KB, 2 KB de RAM, ADC de 12 bits, OPA y LIN MSPM0L1305-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz automotriz con memoria flash de 32 kB, 4 kB de RAM, convertidor analógico MSPM0L1306-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits, TMS320F280021-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280034-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280040-Q1 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM para automoción TMS320F280040C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F280041-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F28075-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F28P559SG-Q1 MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 150 MHz 512 KB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU.<

 

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
AM2632-Q1 MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo, automotriz, de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo AM2634-Q1 Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con control y segurid AM263P2-Q1 Microcontrolador Arm® Cortex®-R5F de 2 núcleos automotriz a 400 MHz con control en tiempo real y AM263P4-Q1 Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con encapsulado con f TMS320F280025-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 128 KB TMS320F280025C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F280036-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280036C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280037-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280038-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280038C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280048-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280048C-Q1 MCU C2000™, 32 bits, 100 MHz, FPU, TMU, 256 kB de memoria Flash, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280049-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F28375S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28377D-Q1 MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits TMS320F28377S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28379D-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, TMS320F28384D-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28384S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP TMS320F28386D-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28386S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP TMS320F28P559SJ-Q1 MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS320F28P659DH-Q1 MCU C2000 de 32 bits para automoción, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + Lockstep, FPU64, 768 kB de memoria TMS320F28P659DK-Q1 Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d TMS320F28P659SH-Q1 MCU C2000 de 32 bits para automoción, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b

 

General-purpose MCUs
MSPM0G1105 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1106 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de MSPM0G1107 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1505 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1506 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1507 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G3105 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3106 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3107 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3505 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM MSPM0G3506 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3507 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3519 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD,

 

Low-power MCUs
MSPM0L1105 MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits MSPM0L1106 MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits MSPM0L1303 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, O MSPM0L1304 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1305 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y OPA MSPM0L1306 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1343 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, T MSPM0L1344 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1345 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y TIA MSPM0L1346 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

 

MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1310 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1312R MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1314R10 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352R MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R2 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 256 KB CC2340R5 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 512 KB CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650MODA Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de CC2651R3SIPA Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo, 2.4 GHz c/ antena integrada CC2652P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in CC2652PSIP Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652RB MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB CC2755P10 MCU inalám. SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seg., +20 dBm y <1 µA en modo de espera CC2755R10 MCU inalám- SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seguridad y corriente en esp. inf. a 1 µA

 

Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2340R5-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción y flash de 512 kB CC2642R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2744R7-Q1 MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 KB, HSM y APU para automoción CC2745P10-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® LE automotriz, flash de 1 MB, HSM, APU, CAN-FD y +20 dBm CC2745R10-Q1 MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 1 MB, HSM, APU y CAN-FD para automoción CC2745R7-Q1 MCU inalámbrico automotriz Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 kB, HSM, APU y CAN-FD

 

Productos Wi-Fi
CC3220R MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 6 TLS/SSL y RAM de 256 kB CC3220S MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con arranque seguro y RAM de 256 kB CC3220SF MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k

 

Real-time digital power MCUs
AM263P4 MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible F28377D-SEP MCU de 32 bits tolerante a la rad., con 800 MIP y núcleos dobles de C28 y CLA con mem. flash de 1 MB F28E120SB MCU C2000™ de 32 bits con 160 MHz, 64 KB de memoria flash, FPU y PGA F28E120SC MCU C2000™ de 32 bits con 160 MHz, 128 kB de memoria flash, FPU y PGA TMS320F280021 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280023C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 64 KB y CLB TMS320F280025 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y memoria flash de 128 KB TMS320F280025C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F280033 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, AES y CAN-FD TMS320F280034 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280041 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280045 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, PGA y SDFM TMS320F280049 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F28075 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F28076 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA, CLB y SDFM TMS320F28374D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28374S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28375D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28375S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28376D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28376S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28377D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28377D-EP MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1 MB, E TMS320F28377S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28378D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28378S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379S MCU C2000™ 32 bits c/400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC 16 bit TMS320F28384D MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28384S MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28386D MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28386S MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28388D MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB, ENET TMS320F28388S MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB, ENET TMS320F28P550SJ MCU C2000™ de 32 bits con flash de 1.1 MB a 150 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS320F28P650DH MCU C2000 de 32 bits, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC TMS320F28P650DK Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b, TMS320F28P650SK MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28 MB de memoria flash, 16 b ADC, Ether

 

Real-time motor control & automation MCUs
AM2612 MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2631 MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real TMS320F28P550SG MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P650SH MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC

 

Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1443 Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR6843 Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r

 

Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR6443 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el

 

Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
AM620-Q1 SoC de comp. automotriz con seg. integrada para monitorización de controladores, redes y sis. V2X AM625-Q1 SoC de pantallas para automoción con seguridad integrada para clústeres digitales AM62A3-Q1 SoC de visión 1 TOPS para automoción con ISP RGB-IR para cámaras de 1-2 MP, supervisión de controlad AM62A7-Q1 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales TDA4AEN-Q1 SoC con Arm® Cortex®-A53 cuádruple, 4 TOPS de IA y C7xDSP para percepción y análisis de visión TDA4AH-Q1 SoC con Octal Arm® Cortex®-A72, C7xDSP y 32 TOPS de IA para percepción visual y análisis TDA4AL-Q1 SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA y C7xDSP para percepción y análisis de visión TDA4AP-Q1 SoC con Octal Arm® Cortex®-A72, 24 TOPS de IA y C7xDSP para percepción y análisis de visión TDA4VE-Q1 SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis TDA4VEN-Q1 SoC con Arm® Cortex®-A53 cuádruple, 4 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción y análisis de visi TDA4VH-Q1 SoC con Octal Arm® Cortex®-A72, 32 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis. TDA4VL-Q1 SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 4 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis TDA4VM-Q1 SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis TDA4VP-Q1 SoC con Octal Arm® Cortex®-A72, 24 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis.

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM2431 MCU basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad hasta 800 MHz AM2432 MCU de doble núcleo basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta AM2434 MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800 AM5706 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP de bajo costo y arranque seguro AM5708 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP de bajo costo, multimedia y arranque seguro AM5718-HIREL Procesadores AM5718-HIREL Sitara™ Revisión de Silicon 2.0 AM623 SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD AM625SIP Sistema de uso general en encapsulado con Arm® Cortex®-A53 y LPDDR4 integrado AM62A3 1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci AM62A7 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r AM62P SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s AM6411 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM67 SoC ARM® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D, PCIe 3, USB3, códec de video 4K para HMI AM67A SoC de visión Arm® Cortex®-A53 4 TOPS con ISP RGB-IR para cuatro cámaras, visión artificial, robótic AM68 SoC de uso general con Arm Cortex-A72 de 64 bits de doble núcleo, gráficos, PCIe Gen3 de 1 puerto, U AM68A SoC de visión 8 TOPS para entre 1 y 8 cámaras, visión artificial, tráfico inteligente y automatizaci AM69 Arm Cortex‑A72 de 8 núcleos y 64 bits con gráficos, PCIe Gen 3, Ethernet y USB 3.0 para uso gener AM69A Sistema en chip (SoC) de visión 32 TOPS para entre 1 y 12 cámaras, robots móviles autónomos, visi AMIC110 Procesador Sitara: m Cortex-A8, más de 10 protocolos Ethernet TDA4VM SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis

 

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
AM2732 MCU basada en Arm® Cortex-R5F de doble núcleo con C66x DSP, Ethernet y seguridad de hasta 400 MHz AM2732-Q1 MCU Arm® Cortex-R5F de doble núcleo para automoción de hasta 400 MHz con C66x DSP, Ethernet, segurid
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Sonda de depuración

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG Debug Probe

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Sonda de depuración
MSP432-DEBUGGERS Depuradores para MSP432
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSEMU110-U XDS110 JTAG Debug Probe

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Sonda de depuración
MSP432-DEBUGGERS Depuradores para MSP432
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación C2000™ MCU JTAG Connectivity Debug (Rev. C) PDF | HTML 12/08/2024
Certificado TMDSEMU110-U EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019
Guía del usuario XDS110 Debug Probe User's Guide 16/09/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.