JAJT271A September 2022 – December 2023 ADC128S102-SEP , ISOS141-SEP , LMH5485-SEP , LMX2694-SEP , OPA4H014-SEP , SN55HVD233-SEP , SN65C1168E-SEP , TL7700-SEP , TLV1704-SEP , TPS73801-SEP , TPS7H1210-SEP , TPS7H2221-SEP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP
新たな新興宇宙関連市場でより魅力的な側面の 1 つは、小型で経済的に実現可能でありながら、放射線耐性があり信頼性も高い、大容量の低軌道 (LEO) 衛星の打ち上げです。これらの衛星により、世界中で通信とコネクティビティを拡大できます。ミッションの大部分が地球から 22,236 マイルまでの静止軌道にあり、10 年以上続くと予想される従来の衛星市場とは異なり、LEO 衛星は、1,300 マイル以上離れていない地球にはるかに近い軌道を回っています。比較的交換が簡単なため、通常ミッションの持続期間は 7 年未満です。
LEO 衛星の電子設計における主な課題は、以下のように厳しい予算を満たし、競争力を維持することです。
宇宙関連市場に新規参入する設計者にとって、宇宙分野で地上波市場向けに設計された製品では対処できない具体的な課題として、以下のようなものが挙げられます。
テキサス・インスツルメンツの宇宙用拡張製品 (EP) 認証プロセスはこれらの課題に対応しており、この市場で採用されている高リスクでリソース集約型のアップスクリーニング手法を不要にします。アップスクリーニングとは、データシートの仕様の範囲外で使用する目的で、部品を電気的または環境的に試験する手法です。アップスクリーニングは、宇宙用途でのデバイスの性能を分類するのに役立ちますが、依然として多数のリスクが存在し、デバイスとその試験ベクトルの「レシピ」を十分に理解していない場合、これは、フィールド故障や、ミッション期間中に衛星が機能するという誤った安心感につながる可能性があります。
テキサス・インスツルメンツの認証済み宇宙製品を採用すると、設計者や部品エンジニアは、低軌道の宇宙環境で使用する人工衛星の具体的な検討事項を気にせずに、基板を設計し認証できます。宇宙用 EP 製品が対処するいくつかの検討事項は、以下のとおりです。
テキサス・インスツルメンツの宇宙用 EP 認定の詳細については、テキサス・インスツルメンツのアプリケーション ノート「宇宙用強化プラスチック製品を使用した低軌道ミッションでのリスク低減」をご覧ください。
テキサス・インスツルメンツの宇宙用 EP デバイスの品質と信頼性を活用すると、設計者は新しい設計を迅速に進め、認定を行うことができます。TI.com のデバイス製品フォルダ内に、LEO 要件に最適化されたデバイスに関するすべての放射線データ、また気体排出データ、信頼性レポートを提供しています。LEO 衛星アプリケーションで COTS 製品を使用する場合、放射線試験、アップスクリーニング、低収量の説明に多額の投資が行われるため、当社の詳細なレポートを使用すると、大幅なコスト削減を実現できます。
当社のレポートには、以下のようなものがあります。
テキサス・インスツルメンツは引き続き投資を行い、より多くの宇宙用 EP 認定製品をリリースしています。利用可能なデバイスの完全なリストについては、宇宙用 EP パラメータの表を参照してください。
過酷な宇宙環境では、システムの安全性を確保するために、高いレベルの信頼性が必要です。これらの課題に加えて、打ち上げサイクルとプロジェクトのスケジュールは加速し続けています。当社の宇宙用 EP デバイス製品ラインアップを使用すると、次回の打ち上げで時間の節約とリスクの低減を実現できます。