AFE7950
HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, 600 MHz bis 12 GHz, max. 1200 MHz IBW
AFE7950
- Request full data sheet
- Quad RF sampling 12-GSPS transmit DACs
- Quad RF sampling 3-GSPS receive ADCs
- Dual RF sampling 3-GSPS feedback (auxilliary RX) ADCs
- Maximum RF signal bandwidth:
- 4TX or 2FB: 1200 MHz or 2TX: 2400 MHz
- RX): 1200 MHz (no FB), 600 MHz (with FB)
- RF frequency range:
- TX: 600MHz - 12GHz
- RX/FB: 600MHz - 12GHz
- Digital step attenuators (DSA):
- TX: 40 dB range, 0.125-dB steps
- RX or FB: 25 dB range, 0.5-dB steps
- Single or dual-band DUC or DDCs for TX and RX
- 16x NCOs per TX or RX and FB
- Optional Internal PLL or VCO for DAC or ADC clocks or external clock at DAC or ADC sample rate
- SerDes data interface:
- JESD204B and JESD204C compatible
- 8 SerDes transceivers up to 29.5 Gbps
- Subclass 1 multi-device synchronization
- Package: 17-mm × 17-mm FCBGA, 0.8-mm pitch
The AFE7950 is a high performance, wide bandwidth multi-channel transceiver, integrating four RF sampling transmitter chains, four RF sampling receiver chains and two RF sampling feedback chains (six RF sampling ADCs total). With operation up to 12 GHz, this device enables direct RF sampling in the L, S, C and X-band frequency ranges without the need for additional frequency conversions stages. This improvement in density and flexibility enables high-channel-count, multi-mission systems.
The TX signal paths support interpolation and digital up conversion options that deliver up to 1200 MHz of signal bandwidth for four TX or 2400 MHz for two TX. The output of the DUCs drives a 12-GSPS DAC (digital to analog converter) with a mixed mode output option to enhance 2nd Nyquist operation. The DAC output includes a variable gain amplifier (TX DSA) with 40-dB range and 1-dB analog and 0.125-dB digital steps.
Weitere Informationen anfordern
Sehen Sie sich das vollständige Datenblatt und andere Design-Ressourcen für die Allzweck-AFEs an. Jetzt anfordern
Für kommerzielle Drahtlos-Anwendungen, siehe unsere Drahtlosinfrastruktur-AFEs.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AFE7950EVM — AFE7950 X-Band-HF-Sampling-AFE mit vier Sende- und sechs-Empfangsketten – Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul AFE7950 (EVM) ist eine HF-Sampling-Transceiver-Plattform, die derart konfiguriert werden kann, dass sie gleichzeitig bis zu vier Sende- und sechs Empfangskanäle (4T6R) unterstützt. Das Modul dient der Auswertung des AFE7950, eines Vierkanal-Analog-Frontends (AFE) mit (...)
TI204C-IP — Request for JESD204 rapid design IP
The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
HF-Transceiver
HF-Transmitter
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Ultraschall-AFEs
HF-Transceiver
HF-Receiver
HF-Transmitter
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Software
Support-Software
TIDA-010230 — Referenzdesign für Multi-Kanal-HF-Transceiver, rauscharme Taktung für Radar- und EW-Anwendungen
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.