48-pin (RGZ) package image

DP83867CRRGZT AKTIV

Energieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver in einem kompakten QFN-Gehäuse

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DP83867CRRGZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGZ) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DP83867CR

  • Ultra low RGMII latency TX < 90ns, RX < 290ns
  • Time Sensitive Network (TSN) compliant
  • Low power consumption 457mW
  • Exceeds 8000V IEC 61000-4-2 ESD protection
  • Meets EN55011 class B emission standards
  • 16 programmable RGMII delay modes on RX/TX
  • Integrated MDI termination resistors
  • Programmable MII/GMII/RGMII termination impedance
  • WoL (Wake-on-LAN) packet detection
  • 25MHz or 125MHz synchronized clock output
  • Start of Frame Detect for IEEE 1588 time stamp
  • RJ45 mirror mode
  • Fully compatible to IEEE 802.3 10BASE-Te, 100BASE-TX, and 1000BASE-T Specification
  • Cable diagnostics
  • MII, GMII and RGMII MAC interface options
  • Configurable I/O voltage (3.3V, 2.5V, 1.8V)
  • Fast link drop mode
  • JTAG support

Beschreibung von DP83867CR

The DP83867 device is a robust, low power, fully featured Physical Layer transceiver with integrated PMD sublayers to support 10BASE-Te, 100BASE-TX and 1000BASE-T Ethernet protocols. Optimized for ESD protection, the DP83867 exceeds 8kV IEC 61000-4-2 (direct contact).

The DP83867 is designed for easy implementation of 10/100/1000Mbps Ethernet LANs. It interfaces directly to twisted pair media via an external transformer. This device interfaces directly to the MAC layer through the IEEE 802.3 Standard Media Independent Interface (MII), the IEEE 802.3 Gigabit Media Independent Interface (GMII) or Reduced GMII (RGMII). The QFP package supports MII/GMII/RGMII whereas the QFN package supports RGMII.

The DP83867 provides precision clock synchronization, including a synchronous Ethernet clock output. It has low latency and provides IEEE 1588 Start of Frame Detection.

The DP83867 consumes only 490mW (PAP) and 457mW (RGZ) under full operating power. Wake on LAN can be used to lower system power consumption.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DP83867CRRGZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren