DRV8812
Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 1,6 A, mit integrierter St
DRV8812
- 8.2-V to 45-V Operating Supply Voltage Range
- 1.6-A Maximum Drive Current at 24 V and
TA = 25°C - Dual H-Bridge Current Control Motor Driver
- Drive a Bipolar Stepper or Two DC Motors
- Four Level Winding Current Control
- Multiple Decay Modes
- Mixed Decay
- Slow Decay
- Fast Decay
- Industry Standard Parallel Digital Control Interface
- Low Current Sleep Mode
- Built In 3.3-V Reference Output Small Package
and Footprint - Protection Features
- Overcurrent Protection (OCP)
- Thermal Shutdown (TSD)
- VM Undervoltage Lockout (UVLO)
- Fault Condition Indication Pin (nFAULT)
- APPLICATIONS
- Automatic Teller Machines
- Money Handling Machines
- Video Security Cameras
- Printers
- Scanners
- Office Automation Machines
- Gaming Machines
- Factory Automation
- Robotics
All other trademarks are the property of their respective owners
The DRV8812 provides an integrated motor driver solution for printers, scanners, and other automated equipment applications. The device has two H-bridge drivers, and can drive a bipolar stepper motor or two DC motors. The output driver block for each consists of N-channel power MOSFET’s configured as full H-bridges to drive the motor windings. The DRV8812 is capable of driving up to 1.6-A of output current (with proper heatsinking, at 24 V and 25°C).
A simple parallel digital control interface is compatible with industry-standard devices. Decay mode is programmable.
Internal shutdown functions are provided for over current protection, short circuit protection, under voltage lockout and overtemperature.
The DRV8812 is available in a 28-pin HTSSOP package with PowerPAD™ and in a 28-pin QFN package PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DRV8812EVM — Evaluierungsmodul für DRV8812
The DRV8812EVM is a dual bridge motor driver evaluation module that includes device, cabling and software to ease the evaluation of the device when driving a customer's motor.
TIDA-00297 — Lösungen für die Steuerung von Kühlschrankdämpfern und Lüftermotoren
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
VQFN (RHD) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.