48-pin (RHS) package image

DS100DF410SQ/NOPB AKTIV

10-Gbps-Vierkanal-Retimer mit adaptivem EQ, CDR und DFE

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS100DF410SQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 5A991B

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RHS) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von DS100DF410

  • Each Channel Independently Locks to 10.3125 Gbps
  • Lock Operation (typically under 15 ms)
  • Low Latency (∼300 ps)
  • Adaptive Equalization up to 34 dB Boost at 5 GHz
  • Adjustable Transmit VOD: 600 to 1300 mVp-p
  • Adjustable Transmit De-emphasis to –12 dB
  • Typical Power Dissipation (EQ+DFE+CDR+DE): 180 mW/channel
  • Programmable Output Polarity Inversion
  • Input Signal Detection, CDR Lock Detection/Indicator
  • On-chip Eye Monitor (EOM), PRBS Generator
  • Single 2.5 V ±5% Power Supply
  • SMBus/EEPROM Configuration Modes
  • Operating Temperature Range of –40°C to 85°C
  • WQFN 48-Pin, 7 mm × 7 mm Package
  • Easy Pin Compatible Upgrade Between Repeater and Retimers
    • DS100RT410 (EQ+CDR+DE): 10.3125 Gbps
    • DS100DF410 (EQ+DFE+CDR+DE): 10.3125 Gbps
    • DS110RT410 (EQ+CDR+DE): 8.5–11.3 Gbps
    • DS110DF410 (EQ+DFE+CDR+DE): 8.5–11.3 Gbps
    • DS125RT410 (EQ+CDR+DE): 9.8–12.5 Gbps
    • DS125DF410 (EQ+DFE+CDR+DE): 9.8–12.5 Gbps
    • DS100BR410 (EQ+DE): Up to 10.3125 Gbps

Beschreibung von DS100DF410

The DS100DF410 is four channel retimers with integrated signal conditioning. Each channel can independently lock to 10.3125 Gbps data rate to support 10GbE. The device includes a fully adaptive Continuous-Time Linear Equalizer (CTLE), Clock and Data Recovery (CDR) and transmit De-Emphasis (DE) driver. The DS100DF410 also includes a self calibrating 5-tap Decision Feedback Equalizer (DFE) to enable data transmission over long, lossy and crosstalk-impaired highspeed serial links to achieve BER < 1 × 10–15.

The programmable settings can be applied easily using the SMBus (I2C) interface, or they can be loaded via an external EEPROM. An on-chip eye monitor and a PRBS generator allow real-time measurement of high-speed serial data for system bring-up or field tuning. Flow-through pinout and single power supply make the DS100DF410 easy to use.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS100DF410SQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren