28-pin (PW) package image

DS90LV110TMTCX/NOPB AKTIV

1:10-LVDS-Daten-/Taktverteiler

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS90LV110TMTC/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 48 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von DS90LV110T

  • Low jitter 800 Mbps fully differential data path
  • 145 ps (typ) of pk-pk jitter with PRBS = 223−1 data pattern at 800 Mbps
  • Single +3.3 V Supply
  • Less than 413 mW (typ) total power dissipation
  • Balanced output impedance
  • Output channel-to-channel skew is 35ps (typ)
  • Differential output voltage (VOD) is 320mV (typ) with 100Ω termination load.
  • LVDS receiver inputs accept LVPECL signals
  • Fast propagation delay of 2.8 ns (typ)
  • Receiver input threshold < ±100 mV
  • 28 lead TSSOP package
  • Conforms to ANSI/TIA/EIA-644 LVDS standard

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von DS90LV110T

DS90LV110 is a 1 to 10 data/clock distributor utilizing LVDS (Low Voltage Differential Signaling) technology for low power, high speed operation. Data paths are fully differential from input to output for low noise generation and low pulse width distortion. The design allows connection of 1 input to all 10 outputs. LVDS I/O enable high speed data transmission for point-to-point interconnects. This device can be used as a high speed differential 1 to 10 signal distribution / fanout replacing multi-drop bus applications for higher speed links with improved signal quality. It can also be used for clock distribution up to 400MHz.

The DS90LV110 accepts LVDS signal levels, LVPECL levels directly or PECL with attenuation networks.

The LVDS outputs can be put into TRI-STATE by use of the enable pin.

For more details, please refer to the Application Information section of this datasheet.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS90LV110TMTC/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 48 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren