64-pin (PAG) package image

DS92LV3222TVS/NOPB AKTIV

Deserializer für Channel-Link II, 20-50 MHz, 32 Bit

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS92LV3222TVSX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins TQFP (PAG) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von DS92LV3222

  • Wide Operating Range Embedded Clock SER/DES
    • Up to 32-bit Parallel LVCMOS Data
    • 20 to 50 MHz Parallel Clock
    • Up to 1.6 Gbps Application Data Paylod
  • Simplified Clocking Architecture
    • No Separate Serial Clock Line
    • No Reference Clock Required
    • Receiver Locks to Random Data
  • On-chip Signal Conditioning for Robust Serial Connectivity
    • Transmit Pre-Emphasis
    • Data Randomization
    • DC-Balance Encoding
    • Receive Channel Deskew
    • Supports up to 10m CAT-5 at 1.6Gbps
  • Integrated LVDS Terminations
  • Built-in AT-SPEED BIST for End-To-End System Testing
  • AC-Coupled Interconnect for Isolation and Fault Protection
  • > 4KV HBM ESD Protection
  • Space-Saving 64-pin TQFP Package
  • Full Industrial Temperature Range: -40° to +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von DS92LV3222

The DS92LV3221 (SER) serializes a 32-bit data bus into 2 embedded clock LVDS serial channels for a data payload rate up to 1.6 Gbps over cables such as CATx, or backplanes FR-4 traces. The companion DS92LV3222 (DES) deserializes the 2 LVDS serial data channels, de-skews channel-to-channel delay variations and converts the LVDS data stream back into a 32-bit LVCMOS parallel data bus.

On-chip data Randomization/Scrambling and DC balance encoding and selectable serializer Pre-emphasis ensure a robust, low-EMI transmission over longer, lossy cables and backplanes. The Deserializer automatically locks to incoming data without an external reference clock or special sync patterns, providing an easy “plug-and-lock” operation.

By embedding the clock in the data payload and including signal conditioning functions, the Channel-Link II SerDes devices reduce trace count, eliminate skew issues, simplify design effort and lower cable/connector cost for a wide variety of video, control and imaging applications. A built-in AT-SPEED BIST feature validates link integrity and may be used for system diagnostics.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS92LV3222TVSX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren