8-pin (LMC) package image

LF198H AKTIV

Monolithische Sample-and-Hold-Schaltung

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS Nein
REACH Betroffen
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-NA-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TO-CAN (LMC) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 500 | OTHER

Merkmale von LF198-N

  • Operates from ±5-V to ±18-V Supplies
  • Less than 10-µs Acquisition Time
  • Logic Input Compatible With TTL, PMOS, CMOS
  • 0.5-mV Typical Hold Step at Ch = 0.01 µF
  • Low Input Offset
  • 0.002% Gain Accuracy
  • Low Output Noise in Hold Mode
  • Input Characteristics Do Not Change During Hold Mode
  • High Supply Rejection Ratio in Sample or Hold
  • Wide Bandwidth
  • Space Qualified, JM38510

Beschreibung von LF198-N

The LFx98x devices are monolithic sample-and-hold circuits that use BI-FET technology to obtain ultrahigh DC accuracy with fast acquisition of signal and low droop rate. Operating as a unity-gain follower, DC gain accuracy is 0.002% typical and acquisition time is as low as 6 µs to 0.01%. A bipolar input stage is used to achieve low offset voltage and wide bandwidth. Input offset adjust is accomplished with a single pin and does not degrade input offset drift. The wide bandwidth allows the LFx98x to be included inside the feedback loop of 1-MHz operational amplifiers without having stability problems. Input impedance of 1010 Ω allows high-source impedances to be used without degrading accuracy.

P-channel junction FETs are combined with bipolar devices in the output amplifier to give droop rates as low as 5 mV/min with a 1-µF hold capacitor. The JFETs have much lower noise than MOS devices used in previous designs and do not exhibit high temperature instabilities. The overall design ensures no feedthrough from input to output in the hold mode, even for input signals equal to the supply voltages.

Logic inputs on the LFx98x are fully differential with low input current, allowing for direct connection to TTL, PMOS, and CMOS. Differential threshold is
1.4 V. The LFx98x will operate from ±5-V to ±18-V supplies.

An A version is available with tightened electrical specifications.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren