LM324LV
Vierfach-Operationsverstärker mit 5,5 V, 1 MHz, 3 mV-Offsetspannung
LM324LV
- Industry standard amplifier for cost-sensitive systems
- Low input offset voltage: ±1 mV
- Common-mode voltage range includes ground
- Unity-gain bandwidth: 1 MHz
- Low broadband noise: 40 nV/√Hz
- Low quiescent current: 90 µA/Ch
- Unity-gain stable
- Operational at supply voltages from 2.7 V to 5.5 V
- Offered in single, dual, and quad channel variants
- Robust ESD specification: 2-kV HBM
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
The LM3xxLV family includes the single LM321LV, dual LM358LV, and quad LM324LV operational amplifiers, or op amps. The devices operate from a low voltage of 2.7 V to 5.5 V.
These op amps supply an alternative to the LM321, LM358, and LM324 in low-voltage applications that are sensitive to cost. Some applications are large appliances, smoke detectors, and personal electronics. The LM3xxLV devices supply better performance than the LM3xx devices at low voltage, and have lower power consumption. The op amps are stable at unity gain, and do not have reverse phase in overdrive conditions. The design for ESD gives the LM3xxLV family an HBM specification for a minimum of 2 kV.
The LM3xxLV family is available in packages that have industry standards. The packages include SOT-23, SOIC, VSSOP, and TSSOP packages.

Finden Sie im Bestand auf TI.com ähnliche Produkte
Produkte mit ähnlichen Spezifikationen, sortiert nach Verfügbarkeit im TI.com-Bestand.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM321LV, LM358LV, LM324LV Industry Standard, Low Voltage Operational Amplifiers datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 11 Feb 2022 |
Application note | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | 21 Okt 2020 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMP-PDK-EVM — Evaluierungsmodul für das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit
Das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit (PDK) ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zum Testen gängiger Operationsverstärker (OpAmp)-Parameter und ist mit den meisten Operationsverstärkern und Komparatoren kompatibel. Das EVM-Kit bietet eine Hauptplatine mit verschiedenen gesockelten (...)
DYY-AMP-EVM — Evaluierungsmodul für Operationsverstärker in DYY-Gehäuse
Das DYY-AMP-EVM ist ein Evaluierungsmodul zum Testen der Leistung von Operationsverstärkern in DYY-14 (SOT-23 THN) Gehäusen Dieses EVM kann einfach als invertierender Verstärker, nicht invertierender Verstärker und Differenzverstärker konfiguriert werden, sodass Entwickler schnell Designkonzepte (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis
CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
SBOC541 — Simulation for Neutralizing Input Capacitance to Optimize Response Time in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
SBOC545 — Simulation for Offset Voltage Adjustment for Voltage Followers in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.