LM358LV
Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz
LM358LV
- Industry standard amplifier for cost-sensitive systems
- Low input offset voltage: ±1 mV
- Common-mode voltage range includes ground
- Unity-gain bandwidth: 1 MHz
- Low broadband noise: 40 nV/√Hz
- Low quiescent current: 90 µA/Ch
- Unity-gain stable
- Operational at supply voltages from 2.7 V to 5.5 V
- Offered in single, dual, and quad channel variants
- Robust ESD specification: 2-kV HBM
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
The LM3xxLV family includes the single LM321LV, dual LM358LV, and quad LM324LV operational amplifiers, or op amps. The devices operate from a low voltage of 2.7 V to 5.5 V.
These op amps supply an alternative to the LM321, LM358, and LM324 in low-voltage applications that are sensitive to cost. Some applications are large appliances, smoke detectors, and personal electronics. The LM3xxLV devices supply better performance than the LM3xx devices at low voltage, and have lower power consumption. The op amps are stable at unity gain, and do not have reverse phase in overdrive conditions. The design for ESD gives the LM3xxLV family an HBM specification for a minimum of 2 kV.
The LM3xxLV family is available in packages that have industry standards. The packages include SOT-23, SOIC, VSSOP, and TSSOP packages.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM321LV, LM358LV, LM324LV Industry Standard, Low Voltage Operational Amplifiers datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 11 Feb 2022 |
Application note | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | 21 Okt 2020 | ||
Analog Design Journal | Second-sourcing options for small-package amplifiers | 26 Mär 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMP-PDK-EVM — Evaluierungsmodul für das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit
Das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit (PDK) ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zum Testen gängiger Operationsverstärker (OpAmp)-Parameter und ist mit den meisten Operationsverstärkern und Komparatoren kompatibel. Das EVM-Kit bietet eine Hauptplatine mit verschiedenen gesockelten (...)
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — Evaluierungsmodul Do-It-Yourself (DIY) für zweikanalige Verstärkerschaltung
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis
CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
SBOC544 — Simulation for Offset Voltage Adjustment for Non-Inverting Amplifiers in AN-31
SBOC576 — Simulation for Adjustable Q Notch Filter in AN-31
SBOC592 — Simulation for High Input Impedance AC Follower in AN-31
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.