32-pin (RTV) package image

LMH1228RTVR AKTIV

12G-UHD-SDI Doppelkabeltreiber mit integriertem Reclocker

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMH1228RTVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 100u | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RTV) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von LMH1228

  • Supports ST-2082-1 (12G), ST-2081-1 (6G), ST-424 (3G), ST-292 (HD), and ST-259 (SD)
  • Compatible with DVB-ASI and AES10 (MADI)
  • Integrated reclocker locks to SMPTE rates of 11.88 Gbps, 5.94 Gbps, 2.97 Gbps, 1.485 Gbps or divide-by-1.001 sub-rates and 270 Mbps
  • Integrated Eye Opening Monitor (EOM)
  • Dual differential output cable drivers
  • On-chip 75-Ω termination and return loss compensation network
  • Adaptive PCB input equalizer
  • Reclocked 100-Ω loop-back output
  • Automatic slew rate control on 75-Ω outputs
  • Automatic pre-emphasis and output amplitude on 75-Ω outputs
  • Programmable de-emphasis and output amplitude on 100-Ω output
  • Polarity inversion on 75-Ω and 100-Ω outputs
  • Automatic power save in absence of input signal
    • Power Consumption: 25 mW (Typical)
  • Power-Down Control Through ENABLE Pin
  • Single 2.5-V Supply
    • Power consumption: 305 mW (typical)
  • Programmable through pins, SPI, or SMBus interface
  • –40°C to +85°C operating temperature range
  • 5-mm × 5-mm, 32-pin WQFN package

Beschreibung von LMH1228

LMH1228 device is a 12G UHD-SDI low power dual output cable driver with integrated reclocker. It supports SMPTE video rates up to 11.88 Gbps, enabling UHD video for 4K/8K applications. With a wide range clock-and-data recovery (CDR) circuit, the on-chip reclocker automatically detects and locks to all SMPTE video rates up to 11.88 Gbps. The additional reclocked 100-Ω driver output on the host-side can be used for monitoring or signal distribution purposes.

The on-chip reclocker attenuates high-frequency jitter and fully regenerates the data using a clean, low-jitter clock. The reclocker has a built-in loop filter and does not require any input reference clock. The LMH1228 also has an internal eye opening monitor and a programmable pin for CDR lock indication, input signal detect, or hardware interrupts to support system diagnostics and board bring-up.

The LMH1228 is powered from a single 2.5-V supply. It is offered in a small footprint 5 mm × 5 mm 32-pin WQFN package. The LMH1228 is pin compatible with the LMH1208 (12G Dual Cable Driver).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMH1228RTVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 100u | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren