LMT87-Q1
Temperatursensor (±2.7°C Abweichung), 2,7 V bis 5,5 V, mit analogem Ausgang und -13,6 mV/°C Verstärk
LMT87-Q1
- LMT87-Q1-Q1 is AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications:
- Device Temperature Grade 0: –40°C to +150°C
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Functional Safety-Capable
- Very Accurate: ±0.4°C Typical
- Low 2.7-V Operation
- Average Sensor Gain of –13.6 mV/°C
- Low 5.4-µA Quiescent Current
- Wide Temperature Range: –50°C to 150°C
- Output is Short-Circuit Protected
- Push-Pull Output With ±50-µA Drive Capability
- Footprint Compatible With the Industry-Standard LM20/19 and LM35 Temperature Sensors
- Cost-Effective Alternative to Thermistors
The LMT87-Q1 device is a precision CMOS temperature sensor with ±0.4°C typical accuracy (±2.7°C maximum) and a linear analog output voltage that is inversely proportional to temperature. The 2.7-V supply voltage operation, 5.4-µA quiescent current, and 0.7-ms power-on time enable effective power-cycling architectures to minimize power consumption for battery-powered applications such as drones and sensor nodes. The LMT87-Q1-Q1 device is AEC-Q100 Grade 0 qualified and maintains ±2.7°C maximum accuracy over the full operating temperature range without calibration; this makes the LMT87-Q1-Q1 suitable for automotive applications such as infotainment, cluster, and powertrain systems. The accuracy over the wide operating range and other features make the LMT87-Q1 an excellent alternative to thermistors.
For devices with different average sensor gains and comparable accuracy, refer to Comparable Alternative Devices for alternative devices in the LMT8x family.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMT87-Q1 2.7-V, SC70, Analog Temperature Sensors With Class-AB Output datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 30 Jun 2022 |
Functional safety information | LMT87-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD | 12 Mär 2020 | ||
Application note | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 08 Mai 2019 | ||
Technical article | What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? | PDF | HTML | 13 Jun 2018 | |
Technical article | How to maintain automotive front camera thermal performance on a hot summer day | PDF | HTML | 02 Feb 2018 | |
Technical article | How to use temperature sensors to achieve linear thermal foldback in automotive LE | PDF | HTML | 01 Mär 2017 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TIDA-010054 — Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofa
TIDA-01606 — Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 10-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
TIDA-01382 — Referenzdesign für LED-Treiber für Tagfahrlicht (DRL) in der Automobilindustrie mit linearer thermis
TIDA-01516 — Referenzdesign für einzelne Mikrocontroller-18-V/600-W-BLDC-Motorsteuerung mit niederenergetischem B
TIDA-01581 — Referenzdesign für LED-Treiber mit Stromabgleich für zwei LED-Ketten in Tagfahrlichtanwendungen für
TIDA-01418 — Referenzdesign eines Hochspannungs-Motortreibers mit hoher Leistung für HLK-Kompressoren in Fahrzeug
TIDA-020001 — Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche
TIDA-01485 — Referenzdesign mit 36 V, 1 kW, 99 % Wirkungsgrad, 18 cm2-Leistungsstufe für dreiphasige BLDC-Motoren
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.