16-pin (PW) package image

MAX232ECPWR OBSOLET

5-V-Zweikanal-250kbps-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit +/-9 V-Ausgang und +/-15-kV-IEC-ESD-Schu

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
MAX232ECPWR wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
MAX232EIPWR AKTIV 5-V-Zweikanal-250kbps-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit +/-9 V-Ausgang und +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz Replacement

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MAX232ECPW OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere MAX232E Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von MAX232E

  • Meets or exceeds TIA/RS-232-F and ITU recommendation V.28
  • ESD Protection for RS-232 bus pins
    • ±15kV Human-body model (HBM)
    • ±8kV IEC61000-4-2, Contact discharge
    • ±15kV IEC61000-4-2, Air-gap discharge
  • Operates from a single 5V power supply with 1µF charge-pump capacitors
  • Operates up to 250kbit/s
  • Two drivers and two receivers
  • Low supply current: 8mA typical

Beschreibung von MAX232E

The MAX232E is a dual driver and receiver that includes a capacitive voltage generator to supply RS-232-F compliant voltage levels from a single 5V supply. Each receiver converts RS-232 inputs to 5V TTL/CMOS levels. This receiver has a typical threshold of 1.3V, a typical hysteresis of 0.5V, and can accept ±30V inputs. Each driver converts TTL/CMOS input levels into TIA/RS-232-F levels.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MAX232ECPW OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren