14-pin (D) package image

OPA4872IDR AKTIV

12V, 500MHz Highspeed-Operationsverstärker mit 4:1 Highspeed-Multiplexer

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
LMH6574MAX/NOPB AKTIV Highspeed-Operationsverstärker, 500 MHz, mit Highspeed-Multiplexer 4:1

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA4872ID AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere OPA4872 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von OPA4872

  • 500MHz SMALL-SIGNAL BANDWIDTH
  • 500MHz, 2VPP BANDWIDTH
  • 0.1dB GAIN FLATNESS to 120MHz
  • 10ns CHANNEL SWITCHING TIME
  • LOW SWITCHING GLITCH: 40mVPP
  • 2300V/µs SLEW RATE
  • 0.035%/0.005° DIFFERENTIAL GAIN, PHASE
  • QUIESCENT CURRENT = 10.6mA
  • 1.1mA QUIESCENT CURRENT IN SHUTDOWN MODE
  • 88dB OFF ISOLATION IN DISABLE OR SHUTDOWN (10MHz)
  • APPLICATIONS
    • VIDEO ROUTER
    • LCD AND PLASMA DISPLAY
    • HIGH SPEED PGA
    • DROP-IN UPGRADE TO AD8174

    All trademarks are the property of their respective owners.

    Beschreibung von OPA4872

    The OPA4872 offers a very wideband 4:1 multiplexer in an SO-14 package. Using only 10.6mA, the OPA4872 provides a user-settable output amplifier gain with greater than 500MHz large-signal bandwidth (2VPP). The switching glitch is improved over earlier solutions using a new (patented) input stage switching approach. This technique uses current steering as the input switch while maintaining an overall closed-loop design. The OPA4872 exhibits an off isolation of 88dB in either Disable or Shutdown mode. With greater than 500MHz small-signal bandwidth at a gain of 2, the OPA4872 gives a typical 0.1dB gain flatness to greater than 120MHz.

    System power may be optimized using the chip enable feature for the OPA4872. Taking the chip enable (EN) line high powers down the OPA4872 to less than 3.4mA total supply current. Further power reduction to 1.1mA quiescent current can be achieved by bringing the shutdown (SD) line high. Muxing multiple OPA4872s outputs together, then using the chip enable to select which channels are active, increases the number of possible inputs.

    Preis

    Menge Preis
    +

    Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

    OPA4872ID AKTIV
    Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
    Bestand
    Menge | Preis 1ku | +

    Trägeroptionen

    Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

    Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

    Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

    TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

    Mehr erfahren

    Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

    Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

    Mehr erfahren