16-pin (NS) package image

SN65C1167ENSR AKTIV

Zwei differenzielle Treiber und Empfänger mit ± 8 kV ESD-Schutz gemäß IEC, aus Space Enhanced Plasti

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65C1167ENS OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
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
Gehäuse | Pins SOP (NS) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von SN65C1167E

  • Meet or exceed standards TIA/EIA-422-B and ITU recommendation V.11
  • Operate from single 5V power supply
  • ESD Protection for RS-422 bus pins
    • ±15kV Human-body model (HBM)
    • ±8kV IEC 61000-4-2, Contact discharge
    • ±8kV IEC 61000-4-2, Air-gap discharge
  • Low supply-current requirements: 9mA maximum
  • Low pulse skew
  • Receiver input impedance: 17kΩ (Typical)
  • Receiver input sensitivity: ±200mV
  • Receiver common-mode input voltage range of –7V to +7V
  • Glitch-free power-up and power-down protection
  • Receiver 3-state outputs active-low enable (SN65C1167E only)

Beschreibung von SN65C1167E

The SN65C1167E and SN65C1168E consist of dual drivers and dual receivers with ±15kV ESD (Human Body Model [HBM]) and ±8-kV ESD (IEC61000-4-2 Air-Gap Discharge and Contact Discharge) for RS-422 bus pins. The devices meet the requirements of TIA/EIA-422-B and ITU recommendation V.11.

The SN65C1167E combines dual 3-state differential line drivers and 3-state differential line receivers, both of which operate from a single 5V power supply. The driver and receiver have active-high and active-low enables, respectively, which can be connected together externally to function as direction control.

SN65C1168E drivers have individual active-high enables.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65C1167ENS OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren