32-pin (RHB) package image

SN65LV1224BRHBT AKTIV

1:10-LVDS SerDes Empfänger, 100 - 660 Mbps

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65LV1224BRHBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von SN65LV1224B

  • 100-Mbps to 660-Mbps Serial LVDS Data Payload Bandwidth at 10-MHz
    to 66-MHz System Clock
  • Pin-Compatible Superset of DS92LV1023/DS92LV1224
  • Chipset (Serializer/Deserializer) Power Consumption <450 mW (Typ) at 66 MHz
  • Synchronization Mode for Faster Lock
  • Lock Indicator
  • No External Components Required for PLL
  • 28-Pin SSOP and Space Saving 5 × 5 mm QFN Packages Available
  • Industrial Temperature Qualified,
    TA = −40°C to 85°C
  • Programmable Edge Trigger on Clock
  • Flow-Through Pinout for Easy PCB Layout
  • APPLICATIONS
    • Wireless Base Station
    • Backplane Interconnect
    • DSLAM

Beschreibung von SN65LV1224B

The SN65LV1023A serializer and SN65LV1224B deserializer comprise a 10-bit serdes chipset designed to transmit and receive serial data over LVDS differential backplanes at equivalent parallel word rates from 10 MHz to 66 MHz. Including overhead, this translates into a serial data rate between 120-Mbps and 792-Mbps payload encoded throughput.

Upon power up, the chipset link can be initialized via a synchronization mode with internally generated SYNC patterns or the deserializer can be allowed to synchronize to random data. By using the synchronization mode, the deserializer establishes lock within specified, shorter time parameters.

The device can be entered into a power-down state when no data transfer is required. Alternatively, a mode is available to place the output pins in the high-impedance state without losing PLL lock.

The SN65LV1023A and SN65LV1224B are characterized for operation over ambient air temperature of –40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65LV1224BRHBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren