16-pin (PW) package image

SN65LVCP22PW AKTIV

Crosspoint-Schalter 2 x 2: LVDS-Ausgänge

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65LVCP22PWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
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
  • US ECCN: 5A991B1

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE

Merkmale von SN65LVCP22

  • High Speed (>1000 Mbps) Upgrade for DS90CP22 2x2 LVDS Crosspoint Switch
  • LVPECL Crosspoint Switch Available in SN65LVCP23
  • Low-Jitter Fully Differential Data Path
  • 50 ps (Typ), of Peak-to-Peak Jitter With PRBS = 223–1 Pattern
  • Less Than 200 mW (Typ), 300 mW (Max) Total Power Dissipation
  • Output (Channel-to-Channel) Skew Is 10 ps (Typ), 50 ps (Max)
  • Configurable as 2:1 Mux, 1:2 Demux, Repeater or 1:2 Signal Splitter
  • Inputs Accept LVDS, LVPECL, and CML Signals
  • Fast Switch Time of 1.7 ns (Typ)
  • Fast Propagation Delay of 0.65 ns (Typ)
  • 16 Lead SOIC and TSSOP Packages
  • Inter-Operates With TIA/EIA–644–A LVDS Standard
  • Operating Temperature: –40°C to 85°C
  • APPLICATIONS
    • Base Stations
    • Add/Drop Muxes
    • Protection Switching for Serial Backplanes
    • Network Switches/Routers
    • Optical Networking Line Cards/Switches
    • Clock Distribution

Beschreibung von SN65LVCP22

The SN65LVCP22 is a 2x2 crosspoint switch providing greater than 1000 Mbps operation for each path. The dual channels incorporate wide common-mode (0 V to 4 V) receivers, allowing for the receipt of LVDS, LVPECL, and CML signals. The dual outputs are LVDS drivers to provide low-power, low-EMI, high-speed operation. The SN65LVCP22 provides a single device supporting 2:2 buffering (repeating), 1:2 splitting, 2:1 multiplexing, 2x2 switching, and LVPECL/CML to LVDS level translation on each channel. The flexible operation of the SN65LVCP22 provides a single device to support the redundant serial bus transmission needs (working and protection switching cards) of fault–tolerant switch systems found in optical networking, wireless infrastructure, and data communications systems. TI offers additional gigibit repeater/translator and crosspoint products in the SN65LVDS100 and SN65LVDS122.

The SN65LVCP22 uses a fully differential data path to ensure low-noise generation, fast switching times, low pulse width distortion, and low jitter. Output channel-to-channel skew is less than 10 ps (typ) and 50 ps (max) to ensure accurate alignment of outputs in all applications. Both SOIC and TSSOP package options are available to allow easy upgrade for existing solutions, and board area savings where space is critical.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65LVCP22PWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren