8-pin (D) package image

SN65LVDS101DR AKTIV

Repeater/Umsetzer, LVDS/LVPECL und CML zu LVPECL, 2 Gbit/s

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65LVDS101D AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von SN65LVDS101

  • Designed for Signaling Rates ≥ 2 Gbps
  • Total Jitter < 65 ps
  • Low-Power Alternative for the MC100EP16
  • Low 100-ps (Maximum) Part-to-Part Skew
  • 25 mV of Receiver Input Threshold Hysteresis
    Over 0-V to 4-V Input Voltage Range
  • Inputs Electrically Compatible With LVPECL,
    CML, and LVDS Signal Levels
  • 3.3-V Supply Operation
  • LVDT Integrates 110-Ω Terminating Resistor
  • Offered in SOIC and MSOP

Beschreibung von SN65LVDS101

The SN65LVDS100, SN65LVDT100, SN65LVDS101, and SN65LVDT101 are high-speed differential receivers and drivers connected as repeaters. The receiver accepts low-voltage differential signaling (LVDS), positive-emitter-coupled logic (PECL), or current-mode logic (CML) input signals at rates up to 2 Gbps and repeats it as either an LVDS or PECL output signal. The signal path through the device is differential for low radiated emissions and minimal added jitter.

The outputs of the SN65LVDS100 and SN65LVDT100 are LVDS levels as defined by TIA/EIA-644-A. The outputs of the SN65LVDS101 and SN65LVDT101 are compatible with 3.3-V PECL levels. Both drive differential transmission lines with nominally 100-Ω characteristic impedance.

The SN65LVDT100 and SN65LVDT101 include a 110-Ω differential line termination resistor for less board space, fewer components, and the shortest stub length possible. They do not include the VBB voltage reference found in the SN65LVDS100 and SN65LVDS101. VBB provides a voltage reference of typically 1.35 V below VCC for use in receiving single-ended input signals and is particularly useful with single-ended 3.3-V PECL inputs. When VBB is not used, it should be unconnected or open.

All devices are characterized for operation from –40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65LVDS101D AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren