16-pin (PW) package image

SN65LVDS348PWR AKTIV

Vierfach-LVDS-Empfänger mit Gleichtaktbereich -4 bis 5 V

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: SN65LVDS348PWRG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65LVDS348PW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von SN65LVDS348

  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI TIA/EIA-644A Standard
  • Single-Channel Signaling Rates1 up to 560 Mbps
  • –4 V to 5 V Common-Mode Input Voltage Range
  • Flow-Through Architecture
  • Active Failsafe Assures a High-level Output When an Input Signal Is not Present
  • SN65LVDS348 Provides a Wide Common-Mode Range Replacement for the SN65LVDS048A or the DS90LV048A
  • APPLICATIONS
    • Logic Level Translator
    • Point-to-Point Baseband Data Transmission Over 100- Media
    • ECL/PECL-to-LVTTL Conversion
    • Wireless Base Stations
    • Central Office or PABX Switches

1The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second).

Beschreibung von SN65LVDS348

The SN65LVDS348, SN65LVDT348, SN65LVDS352, and SN65LVDT352 are high-speed, quadruple differential receivers with a wide common-mode input voltage range. This allows receipt of TIA/EIA-644 signals with up to 3-V of ground noise or a variety of differential and single-ended logic levels. The ’348 is in a 16-pin package to match the industry-standard footprint of the DS90LV048. The ’352 adds two additional VCC and GND pins in a 24-pin package to provide higher data transfer rates with multiple receivers in operation. All offer a flow-through architecture with all inputs on one side and outputs on the other to ease board layout and reduce crosstalk between receivers. LVDT versions of both integrate a 110- line termination resistor.

These receivers also provide 3x the standard’s minimum common-mode noise voltage tolerance. The –4 V to 5 V common-mode range allows usage in harsh operating environments or accepts LVPECL, PECL, LVECL, ECL, CMOS, and LVCMOS levels without level shifting circuitry. See the Application Information Section for more details on the ECL/PECL to LVDS interface.

Precise control of the differential input voltage thresholds allows for inclusion of 50 mV of input-voltage hysteresis to improve noise rejection. The differential input thresholds are still no more than ±50 mV over the full input common-mode voltage range.

The receiver inputs can withstand ±15 kV human-body model (HBM), with respect to ground, without damage. This provides reliability in cabled and other connections where potentially damaging noise is always a threat.

The receivers also include a (patent-pending) failsafe circuit that provides a high-level output within 600 ns after loss of the input signal. The most common causes of signal loss are disconnected cables, shorted lines, or powered-down transmitters. This prevents noise from being received as valid data under these fault conditions. This feature may also be used for Wired-Or bus signaling.

The SN65LVDT348 and SN65LVDT352 include an integrated termination resistor. This reduces board space requirements and parts count by eliminating the need for a separate termination resistor. This can also improve signal integrity at the receiver by reducing the stub length from the line termination to the receiver.

The intended application of these devices and signaling technique is for point-to-point baseband data transmission over controlled impedance media of approximately 100 . The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.

The SN65LVDS348, SN65LVDT348, SN65LVDS352 and SN65LVDT352 are characterized for operation from –40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65LVDS348PW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren