16-pin (NS) package image

SN751177NSR AKTIV

Differenzielle Zwei-Kanal-Treiber-/Empfänger-Paare

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: SN751177NSRE4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
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
Gehäuse | Pins SOP (NS) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -20 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von SN751177

  • Meet or exceed the requirements of ANSI standards TIA/EIA-422-B and TIA/EIA-485-A and ITU recommendations V.10 and V.11
  • Designed for multipoint bus transmission on long bus lines in noise environments
  • Driver positive- and negative-current limiting
  • Thermal shutdown protection
  • Driver 3-state outputs
  • Receiver common-mode input voltage range of −12V to 12V
  • Receiver input sensitivity: ±200mV
  • Receiver hysteresis: 50mV typical
  • Receiver input impedance: 12 kΩ minimum
  • Receiver 3-state outputs (SN751177 only)
  • Operate from single 5V supply

Beschreibung von SN751177

The SN751177 and SN751178 dual differential drivers and receivers are monolithic integrated circuits that are designed for balanced multipoint bus transmission at rates up to 10 Mbits. The devices are designed to improve the performance of full-duplex data communications over long bus lines and meet ANSI Standards TIA/EIA-422-B and TIA/EIA-485-A and ITU Recommendations V.10 and V.11.

The SN751177 and SN751178 driver outputs provide limiting for both positive and negative currents and thermal-shutdown protection from line-fault conditions on the transmission bus line.

The receiver features high input impedance of at least 12kΩ, an input sensitivity of ±200mV over a common-mode input voltage range of −12V to 12V, and typical input hysteresis of 50mV. Fail-safe design makes sure the receiver inputs are open, the receiver outputs are always high.

The SN751177 and SN751178 are characterized for operation from −20°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren