14-pin (DMT) package image

TCAN1043DMTTQ1 AKTIV

CAN FD-Transceiver mit flexibler Datenrate und Wake-Eingang für die Automobilindustrie

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TCAN1043DMTRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSON (DMT) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TCAN1043-Q1

  • AEC Q100: Qualified for automotive applications
    • Temperature Grade 1: –55°C to 125°C, T A
    • Device HBM classification level: ±16 kV
    • Device CDM classification level: ±1500 V
  • Functional Safety-Capable
  • Meets the requirements of the ISO 11898-2 (2016)
  • All devices support classic CAN and 2Mbps CAN FD (flexible data rate) and "G" options support 5Mbps
    • Short and symmetrical propagation delays and fast loop times for enhanced timing margin
    • Higher data rates in loaded CAN networks
  • V IO Level shifting supports 2.8 V to 5.5 V
  • Operating modes
    • Normal mode
    • Standby Mode with INH output and local and remote wake up request
    • Low power sleep mode with INH output and local and remote wake up request
  • Passive behavior when unpowered
    • Bus and logic terminals are high impedance (no load to operating bus or application)
    • Hot plug capable: power up and down glitch free operation on bus and RXD output
  • Meets or exceeds EMC standard requirements
    • IEC 62228-3 – 2007 compliant
    • SAE J2962-2 compliant
  • Protection features
    • IEC ESD protection of bus terminals: ±8 kV
    • Bus fault protection: ±58 V (non-H variants) and ±70 V (H variants)
    • Undervoltage protection on supply terminals
    • Driver dominant time Out (TXD DTO): data rates down to 9.2 kbps
    • Thermal shutdown protection (TSD)
  • Receiver common mode input voltage: ±30 V
  • Typical loop delay: 110 ns
  • Junction temperatures from –55°C to 150°C
  • Available in SOIC (14) package and leadless VSON (14) package (4.5 mm x 3 mm) with improved automated optical inspection (AOI) capability

Beschreibung von TCAN1043-Q1

The TCAN1043xx-Q1 meets the physical layer requirements of the ISO 11898–2 (2016) High Speed Controller Area Network (CAN) specification providing an interface between the CAN bus and the CAN protocol controller. These devices support both classical CAN and CAN FD up to 2 megabits per second (Mbps). Devices with part numbers that include the suffix “G” are designed for CAN FD data rates up to 5Mbps. The TCAN1043xx-Q1 allows for system-level reductions in battery current consumption by selectively enabling (via the INH output pin) the various power supplies that can be present on a node. This allows an ultra-low-current sleep state in which power is gated to all system components except for the TCAN1043xx-Q1, which remains in a low-power state monitoring the CAN bus.

When a wake-up pattern is detected on the bus or when a local wake-up is requested via the WAKE input, the TCAN1043xx-Q1 initiates node start-up by driving INH high. The TCAN1043xx-Q1 includes internal logic level translation via the V IO terminal to allow for interfacing directly to 3.3 V or 5 V controllers. The device includes many protection and diagnostic features including CAN bus line short-circuit detection and battery connection detection. The TCAN1043xx-Q1 meets the ESD and EMC requirements of IEC 62228-3 and J2962-2 without the need for additional protection components.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TCAN1043DMTRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren