24-pin (RHF) package image

THS6222IRHFT AKTIV

Differenzieller Breitband-PLC- und HPLC-Leitungstreiber mit Gleichtaktpuffer

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS6222IRHFR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHF) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von THS6222

  • Supply range (VS): 8V to 32V
  • Integrated midsupply common-mode buffer
  • Large-signal bandwidth: 195MHz (VO = 16VPP)
  • Slew rate (16V step): 5500V/µs
  • Low distortion (VS = 12V, 50Ω load):
    • HD2: –80dBc (1MHz)
    • HD3: –90dBc (1MHz)
  • Output current: 338mA (VS = 12V, 25Ω load)
  • Wide output swing (VS = 12V):
    • 19.4VPP (100Ω load)
    • 18.6VPP (50Ω load)
  • Adjustable power modes:
    • Full-bias mode: 19.5mA
    • Mid-bias mode: 15mA
    • Low-bias mode: 10.4mA
    • Low-power shutdown mode
    • IADJ pin for variable bias
  • Integrated overtemperature protection
  • High performance upgrade to the THS6212

Beschreibung von THS6222

The THS6222 is a differential line-driver amplifier with a current-feedback architecture manufactured using Texas Instruments’ proprietary, high-speed, silicon-germanium (SiGe) process. The device is targeted for use in broadband, high-speed, power line communications (HPLC) line driver applications that require high linearity when driving heavy line loads.

The unique architecture of the THS6222 uses minimal quiescent current while achieving very high linearity. The amplifier has an adjustable current pin (IADJ) that sets the nominal current consumption along with the multiple bias modes that allow for enhanced power savings where the full performance of the amplifier is not required. Shutdown bias mode provides further power savings during receive mode in time division multiplexed (TDM) systems while maintaining high output impedance. The integrated midsupply common-mode buffer eliminates external components, reducing system cost and board space.

The wide output swing of 57VPP (100Ω load) with 32V power supplies, coupled with over 650mA of current drive (25Ω load), allows for wide dynamic range that keeps distortion minimal.

The THS6222 is available in 16-pin and 24-pin VQFN packages with exposed thermal pad, and is specified for operation from –40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS6222IRHFR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren