8-pin (D) package image

THVD1450DR AKTIV

3,3-V- bis 5-V-RS-485-Transceiver mit ±18-kV-IEC-ESD-Schutz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THVD1450D AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von THVD1450

  • Meets or Exceeds the Requirements of the TIA/EIA-485A Standard
  • 3 V to 5.5 V Supply Voltage
  • Differential Output Exceeds 2.1 V for PROFIBUS Compatibility with 5-V Supply
  • Bus I/O ESD Protection
    • ±30 kV HBM
    • ±18 kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
    • ±25 kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
    • ±4 kV IEC 61000-4-4 Fast Transient Burst
  • Extended Operational Common-mode
    Range: ±15 V
  • Low EMI 500 kbps and 50 Mbps Data Rates
  • Large Receiver Hysteresis for Noise Rejection
  • Low Power Consumption
    • Standby Supply Current: < 1 µA
    • Current During Operation: < 3 mA
  • Extended Ambient Temperature
    Range: –40°C to 125°C
  • Glitch-Free Power-Up/Down for Hot Plug-in Capability
  • Open, Short, and Idle Bus Failsafe
  • 1/8 Unit Load (Up to 256 Bus Nodes)
  • Small-Size VSON and VSSOP Packages Save Board Space or SOIC for Drop-in Compatibility

Beschreibung von THVD1450

THVD14xx is a family of noise-immune RS-485/RS- 422 transceivers designed to operate in rugged industrial environments. The bus pins of these devices are robust to high levels of IEC electrical fast transients (EFT) and IEC electrostatic discharge (ESD) events, eliminating the need for additional system level protection components.

Each of these devices operates from a single supply between 3 V and 5.5 V. The devices in this family feature an extended common-mode voltage range which makes them suitable for multi-point applications over long cable runs.

THVD14xx family of devices is available in small VSON and VSSOP packages for space constrained applications. These devices are characterized over ambient free-air temperatures from –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THVD1450D AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren