16-pin (DW) package image

XTR110KU AKTIV

Spannungs-Strom-Wandler/-Transmitter mit 10-V-Referenz und auswählbaren Eingangs-/Ausgangsbereichen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

XTR110KU/1K AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere XTR110 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von XTR110

  • 4mA TO 20mA TRANSMITTER
  • SELECTABLE INPUT/OUTPUT RANGES:
    • 0V to +5V, 0V to +10V Inputs
    • 0mA to 20mA, 5mA to 25mA Outputs Other Ranges
  • 0.005% MAX NONLINEARITY, 14 BIT
  • PRECISION +10V REFERENCE OUTPUT
  • SINGLE SUPPLY OPERATION
  • WIDE SUPPLY RANGE: 13.5V to 40V
  • APPLICAITONS:
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • PRESSURE/TEMPERATURE TRANSMITTERS
    • CURRENT-MODE BRIDGE EXCITATION
    • GROUNDED TRANSDUCER CIRCUITS
    • CURRENT SOURCE REFERENCE FOR DATA ACQUISITION
    • PROGRAMMABLE CURRENT SOURCE FOR TEST EQUIPMENT
    • POWER PLANT/ENERGY SYSTEM MONITORING

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von XTR110

The XTR110 is a precision voltage-to-current converter designed for analog signal transmission. It accepts inputs of 0 to 5V or 0 to 10V and can be connected for outputs of 4 to 20mA, 0 to 20mA, 5 to 25mA and many other commonly used ranges.

A precision on-chip metal film resistor network provides input scaling and current offsetting. An internal 10V voltage reference can be used to drive external circuitry.

The XTR110 is available in 16-pin plastic DIP, ceramic DIP and SOL-16 surface-mount packages. Commercial and industrial temperature range models are available.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

XTR110KU/1K AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren