20-pin (RGW) package image

XTR300AIRGWT AKTIV

Industrieller Analogtreiber für Strom-/Spannungsausgang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

XTR300AIRGWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von XTR300

  • USER-SELECTABLE: Voltage or Current Output
  • +40V SUPPLY VOLTAGE
  • VOUT: ±10V (up to ±17.5V at ±20V supply)
  • IOUT: ±20mA (linear up to ±24mA)
  • SHORT- OR OPEN-CIRCUIT FAULT INDICATOR PIN
  • NO CURRENT SHUNT REQUIRED
  • OUTPUT DISABLE FOR SINGLE INPUT MODE
  • THERMAL PROTECTION
  • OVERCURRENT PROTECTION
  • SEPARATE DRIVER AND RECEIVER CHANNELS
  • DESIGNED FOR TESTABILITY
  • APPLICATIONS
    • PLC OUTPUT PROGRAMMABLE DRIVER
    • INDUSTRIAL CROSS-CONNECTORS
    • INDUSTRIAL HIGH-VOLTAGE I/O
    • 3-WIRE-SENSOR CURRENT OR VOLTAGE OUTPUT
    • ±10V 2- AND 4-WIRE VOLTAGE OUTPUT
      U.S. Patent Nos. 7,427,898, 7,425,848, and 7,449,873
      Other Patents Pending

All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von XTR300

The XTR300 is a complete output driver for industrial and process control applications. The output can be configured as current or voltage by the digital I/V select pin. No external shunt resistor is required. Only external gain-setting resistors and a loop compensation capacitor are required.

The separate driver and receiver channels provide flexibility. The Instrumentation Amplifier (IA) can be used for remote voltage sense or as a high-voltage, high-impedance measurement channel. In voltage output mode, a copy of the output current is provided, allowing calculation of load resistance.

The digital output selection capability, together with the error flags and monitor pins, make remote configuration and troubleshooting possible. Fault conditions on the output and on the IA input as well as over-temperature conditions are indicated by the error flags. The monitoring pins provide continuous feedback about load power or impedance. For additional protection, the maximum output current is limited and thermal protection is provided.

The XTR300 is specified over the −40°C to +85°C industrial temperature range and for supply voltages up to 40V.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

XTR300AIRGWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren