15-pin (YZP) package image

AFE4404YZPT ACTIVO

AFE integrado ultrapequeño para la monitorización óptica portátil de la frecuencia cardiaca y detecc

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

AFE4404YZPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre AFE4404

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YZP) | 15
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -20 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para AFE4404

  • Transmitter:
    • Supports Common Anode LED Configuration
    • Dynamic Range: 100 dB
    • 6-Bit Programmable LED Current to 50 mA (Extendable to 100 mA)
    • Programmable LED On-Time
    • Simultaneous Support of 3 LEDs for Optimized SPO2, HRM, or Multi-Wavelength HRM
  • Receiver:
    • 24-Bit Representation of the Current Input from a Photodiode in Twos Complement Format
    • Individual DC Offset Subtraction DAC at TIA Input for Each LED and Ambient Phase
    • Digital Ambient Subtraction at ADC Output
    • Programmable Transimpedance Gain:
      10 kΩ to 2 MΩ
    • Dynamic Range: 100 dB
    • Average Current Less Than 200 µA for PPG Signal Acquisition
  • Pulse Frequency: 10 SPS to 1000 SPS
  • Flexible Pulse Sequencing and Timing Control
  • Flexible Clock Options:
    • External Clocking:
      4-MHz to 60-MHz Input Clock
    • Internal Clocking: 4-MHz Oscillator
  • I2C Interface
  • Operating Temperature Range: –20°C to 70°C
  • 2.6-mm × 1.6-mm DSBGA Package, 0.5-mm Pitch
  • Supplies: Rx: 2 V to 3.6 V, Tx: 3 V to 5.25 V,
    IO: 1.8 V to 3.6 V

Descripción de AFE4404

The AFE4404 is an analog front-end (AFE) for optical bio-sensing applications, such as heart-rate monitoring (HRM) and saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2). The device supports three switching light-emitting diodes (LEDs) and a single photodiode. The current from the photodiode is converted into voltage by the transimpedance amplifier (TIA) and digitized using an analog-to-digital converter (ADC). The ADC code can be read out using an I2C interface. The AFE also has a fully-integrated LED driver with a 6-bit current control. The device has a high dynamic range transmit and receive circuitry that helps with the sensing of very small signal levels.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

AFE4404YZPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información