AFE7950
Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 6 receptores de 600 MHz a 12 GHz y un IBW máx. de
AFE7950
- Request full data sheet
- Quad RF sampling 12-GSPS transmit DACs
- Quad RF sampling 3-GSPS receive ADCs
- Dual RF sampling 3-GSPS feedback (auxilliary RX) ADCs
- Maximum RF signal bandwidth:
- 4TX or 2FB: 1200 MHz or 2TX: 2400 MHz
- RX): 1200 MHz (no FB), 600 MHz (with FB)
- RF frequency range:
- TX: 600MHz - 12GHz
- RX/FB: 600MHz - 12GHz
- Digital step attenuators (DSA):
- TX: 40 dB range, 0.125-dB steps
- RX or FB: 25 dB range, 0.5-dB steps
- Single or dual-band DUC or DDCs for TX and RX
- 16x NCOs per TX or RX and FB
- Optional Internal PLL or VCO for DAC or ADC clocks or external clock at DAC or ADC sample rate
- SerDes data interface:
- JESD204B and JESD204C compatible
- 8 SerDes transceivers up to 29.5 Gbps
- Subclass 1 multi-device synchronization
- Package: 17-mm × 17-mm FCBGA, 0.8-mm pitch
The AFE7950 is a high performance, wide bandwidth multi-channel transceiver, integrating four RF sampling transmitter chains, four RF sampling receiver chains and two RF sampling feedback chains (six RF sampling ADCs total). With operation up to 12 GHz, this device enables direct RF sampling in the L, S, C and X-band frequency ranges without the need for additional frequency conversions stages. This improvement in density and flexibility enables high-channel-count, multi-mission systems.
The TX signal paths support interpolation and digital up conversion options that deliver up to 1200 MHz of signal bandwidth for four TX or 2400 MHz for two TX. The output of the DUCs drives a 12-GSPS DAC (digital to analog converter) with a mixed mode output option to enhance 2nd Nyquist operation. The DAC output includes a variable gain amplifier (TX DSA) with 40-dB range and 1-dB analog and 0.125-dB digital steps.
Solicitar más información
Consulte la hoja de datos completa y otros recursos de diseño para los circuitos frontales analógicos (AFE) de uso general. Solicitar ahora
Para aplicaciones inalámbricas comerciales, consulte nuestros AFE de infraestructura inalámbrica.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AFE7950EVM — Módulo de evaluación de AFE7950 para AFE de muestreo de RF de cuatro transmisiones, seis receptores,
El módulo de evaluación (EVM) AFE7950 es una plataforma de transceptores de muestreo de radiofrecuencia (RF) que puede configurarse para admitir hasta cuatro canales de transmisión y seis de recepción (4T6R) de manera simultánea. El módulo evalúa el AFE7950, que es un circuito frontal (...)
TI204C-IP — Request for JESD204 rapid design IP
The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
Transceptores RF
Transmisores RF
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
AFE de ultrasonido
Transceptores RF
Receptores RF
Transmisores RF
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Software
Soporte de software
TIDA-010230 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal de bajo nivel de ruido para aplicacio
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.