16-pin (PW) package image

CD40102BPWR ACTIVO

Contador de bajada síncrono de década doble BCD con preajuste CMOS de 8 etapas

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
SN74LV163APWR ACTIVO Contadores binarios síncronos de 4 bits

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CD40102BPW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CD40102B

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para CD40102B

  • Synchronous or asynchronous preset
  • Medium-speed operation: fCL = 3.6 MHz (typ.) @ VDD = 10V
  • Cascadable
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise margin (full package-temperature range) =
            1 V at VDD = 5 V
            2 V at VDD = 10 V
         2.5 V at VDD = 15 V
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • Applications:
    • Divide-by-"N" counters
    • Programmable timers
    • Interrupt timers
    • Cycle/program counter

CD40102B - 2-Decade BCD Type
CD40103B - 8-Bit Binary Type

Descripción de CD40102B

CD40102B, and CD40103B consist of an 8-stage synchronous down counter with a single output which is active when the internal count is zero. The CD40102B is configured as two cascaded 4-bit BCD counters, and the CD40103B contains a single 8-bit binary counter. Each type has control inputs for enabling or disabling the clock, for clearing the counter to its maximum count, and for presetting the counter either synchronously or asynchronously. All control inputs and the CARRY-OUT/ZERO-DEFECT output are active-low logic.

In normal operation, the counter is decremented by one count on each positive transition of the CLOCK. Counting is inhibited when the CARRY-IN/COUNTER ENABLE (CI/CE)\ input is high. The CARRY-OUT/ZERO-DEFECT (CO/ZD)\ output goes low when the count reaches zero if the CI/CE\ input is low, and remains low for one full clock period.

When the SYNCHRONOUS PRESET-ENABLE (SPE)\ input is low, data at the JAM input is clocked input the counter on the next positive clock transition regardless of the state of the CI/CE\ input. When the ASYNCHRONOUS PRESET-ENABLE (APE)\ input is low, data at the JAM inputs is asynchronously forced into the counter regardless of the state of the SPE\, CI/CE\, or CLOCK inputs. JAM inputs JO-J7 represent two 4-bit BCD words for the CD40102B and a single 8-bit binary word for the CD40103B. When the CLEAR (CLR)\ input is low, the counter is asynchronously cleared to its maximum count (9910 for the CD40102B and 25510 for the CD40103B) regardless of the state of any other input. The precedence relationship between control inputs is indicated in the truth table.

If all control inputs except CI/CE\ are high at the time of zero count, the counters will jump to the maximum count, giving a counting sequence of 100 or 256 clock pulses long.

This causes the CO/ZD\ output to go low to enable the clock on each succeeding clock pulse.

The CD40102B and CD40103B may be cascaded using the CI/CE\ input and CO/ZD\ output, in either a synchronous or ripple mode as shown in Figs. 21 and 22.

The CD40102B and CD40103B types are supplied in 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (NSR suffix), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes). The CD40103B types also are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CD40102BPW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información