16-pin (N) package image

CD4048BE ACTIVO

Puerta de 8 entradas ampliable con multifunción CMOS

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
SN74LVC1G58DCKR ACTIVO Puerta de funciones múltiples configurables

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.154
100 249 $0.784
250 999 $0.605
1,000 + 99,999,999 $0.402

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CD4048B

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (N) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para CD4048B

  • Three-state output
  • Many logic functions available in one package
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V (full package-temperature range), 100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise margin (full package-temperature range ) - 1 V at VDD = 5 V, 2 V at VDD = 10 V, 2.5 V at VDD = 15 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
  • Applications
    • Selection of up to 8 logic functions
    • Digital control of logic
    • General-purpose gating logic
      - Decoding
      - Encoding

Descripción de CD4048B

CD4048B is an 8-input gate having four control inputs. Three binary control inputs - Ka, Kb, and Kc - provide the implementation of eight different logic functions. These functions are OR, NOR, AND, NAND, OR/AND, OR/NAND, AND/OR and AND/NOR.

A fourth control input, Kd, provides the user with a 3-state output. When control input Kd is high, the output is either a logic 1 or a logic 0 depending on the inner states. When control input Kd is low, the output is an open circuit. This feature enables the user to connect this device to a common bus line.

In addition to the eight input lines, an EXPAND input is provided that permits the user to increase the number of inputs into a CD4048B (see Fig. 2). For example, two CD4048Bs can be cascaded to provide a 16-input multifunction gate. When the EXPAND input is not used, it should be connected to VSS.

The CD4048B-series types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.154
100 249 $0.784
250 999 $0.605
1,000 + 99,999,999 $0.402

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información