6-pin (DCK) package image

INA500BIDCKR ACTIVO

Amplificador diferencial atenuador de baja potencia, mayor que RIN de 1 MΩ, corriente quiescente (IQ

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-SC70 (DCK) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para INA500

  • Optimized for small-size, low-power, and low-cost
  • >1MΩ Ultra-high input impedance
  • Three gain options (G = 1, 0.50, and 0.25)
  • Good precision for 8-bit to 12-bit systems
    • CMRR: 87dB (typical)
    • Gain error: ±0.01% (typical)
    • Offset voltage: ±0.70mV (typical)
  • Space saving 0.8mm2 X2SON package
  • Bandwidth: 125kHz (typical)
  • Drives 200pF with <20% overshoot (typical)
  • Low quiescent current: 13.5µA (typical)
  • Supply range: 1.7V (±0.85V) to 5.5V (±2.75V)
  • Specified temperature range: –40°C to 125°C

Descripción de INA500

The INA500 is a difference amplifier with integrated op-amp and matched resistors that offers three gain options. The INA500A version offers gain option of 1, while the INA500B and INA500C versions offer gain options of 0.50 and 0.25 respectively.

These are voltage sensing INAs in difference amplifier configuration with high input impedance of >1MΩ and low quiescent current of 13.5µA. The device achieves 75dB of minimum CMRR and an accurate ±0.05% of maximum gain error, along with 3.5mV of maximum offset (referred to output) in G = 1 configuration. The device can handle up to 27.5V (±13.75V) of input common-mode voltage in G = 0.25 with 5.5V (±2.75V) of supply voltage. The combination of specifications noted above are designed for a variety of level translation and battery monitoring applications.

The precision matched integrated resistors of the INA500 saves BOM costs and board space by removing the need for precise and low tolerance external resistors. The INA500 can interface directly to low-speed, 8-bit to 12-bit, analog-to-digital converters (ADC) and is an excellent choice for replacing discrete implementation of difference amplifiers built with commodity amplifiers and discrete resistors. The INA500 is offered in standard 6-pin packages such as SOT-23 and SC70 as well as the space saving, X2SON package.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información